Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do wyprowadzania sygnałów cyfrowych. Wyjścia posiadają zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe.
AXL F DO32/1 1F
-
Moduł cyfrowy
2688051
Axioline F, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 32, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
LR
ID dopuszczenia: LR2480202TA-02PRS
ID dopuszczenia: TE/1020/880590/21BSH
ID dopuszczenia: 840RINA
ID dopuszczenia: ELE008423XG001ABS
ID dopuszczenia: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID dopuszczenia: E238705ABS
ID dopuszczenia: 20-2059154-PDABSH
ID dopuszczenia: 840DNV GL
ID dopuszczenia: TAA00000DFPRS
ID dopuszczenia: TE/1020/880590/21RINA
ID dopuszczenia: ELE008423XG001LR
ID dopuszczenia: LR2480202TA-02cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
32 wyjścia cyfrowe
24 V DC, 500 mA
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 1-przewodowej
Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia