Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do wyprowadzania sygnałów cyfrowych. Wyjścia posiadają zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe.
AXL F DO16/3 XC 2F
-
Moduł cyfrowy
2701228
Axioline F, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
LR
ID dopuszczenia: LR2480202TA-02PRS
ID dopuszczenia: TE/1020/880590/21BSH
ID dopuszczenia: 840ABS
ID dopuszczenia: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID dopuszczenia: E238705IECEx
ID dopuszczenia: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID dopuszczenia: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID dopuszczenia: E366272CCC
ID dopuszczenia: 2021122309114456_CNProdukty kompatybilne
Korzyści
16 wyjść cyfrowych
24 V DC, 500 mA
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2- i 3-przewodowej
Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Częściowo lakierowane płytki drukowane