Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do wyprowadzania sygnałów cyfrowych. Za pomocą złącza FLK można szybko i wygodnie podłączać przekaźniki PLC INTERFACE. Moduł wyjść można zatem stosować również w aplikacjach, które wymagają przekaźników, np. do przełączania wysokiego napięcia lub wysokiego prądu.
AXL F DO16 FLK 1H
-
Moduł cyfrowy
2701813
Axioline F, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: Złącze wtykowe FLK (20-pinowe), prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 35 mm |
| Wysokość | 126,1 mm |
| Głębokość | 54 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715). |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Axioline F magistrala lokalna | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Moduł gniazda magistrali |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s |
| Moduł | |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 0 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 2 Bajt |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 3 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 6 Bajt |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | FLK20 listwa styków męskich |
| Technika przyłączeniowa | Złącze wtykowe FLK (20-pinowe) |
| Liczba wyjść | 16 |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie przeciążeniowe wyjść; elektroniczne |
| Napięcie wyjściowe | 24 V |
| Ograniczenie indukcyjnego napięcia odłączającego | -25,8 V ... -15 V |
| Maksymalny prąd wyjściowy na moduł | 8 A (zabezpieczenie zewnętrzne) |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Obciążenie min | 10 kΩ |
| Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | maks. 1 V |
| Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | maks. 300 µA |
| Obciążenie znam., induk. | maks. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, przy napięciu znam.) |
| Obciążenie znam., lampy | maks. 12 W (przy nap. znamion.) |
| Obciążenie znam., rezyst. | maks. 12 W (48 Ω, przy napięciu znam.) |
| Częstość łączeń | maks. 10000 na sekundę (przy prądzie obciążenia przynajmniej 50 mA) |
| maks. 1 na sekundę (przy indukcyjnym obciążeniu znamionowym) | |
| maks. 16 na sekundę (przy obciążeniu znamionowym lampy) | |
| Odporność na napięcie zwrotne w wyniku krótkich impulsów | ewentualna odporność na napięcie zwrotne do 0,5 A na 1 s |
| Zachowanie w razie przeciążenia | odłączanie z automatycznym restartem |
| Zachowanie w razie przeciążenia indukcyjnego | Możliwość zniszczenia wyjścia |
| opóźnienie sygnału | maks. 100 µs (podczas włączania) |
| maks. 100 µs (przy wyłączaniu, przy prądzie obciążenia przynajmniej 50 mA) | |
| Wyłączenie nadmiarowo-prądowe | od 0,7 A |
| Prąd wyjściowy w przypadku pęknięcia w stanie wyłączonym | < 1 mA |
| Rodzina produktów | Axioline F |
| Konstrukcja | modułowy |
| Pozycja montażu | dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury) |
| Zakres dostawy | wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem |
| Komunikaty diagnostyczne | Awaria zasilania urządzeń peryferyjnych konfiguracja parametrów poprzez obiekt PDI FF8Fhex |
| Zwarcie lub przeciążenie wyjść cyfrowych tak | |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,15 W |
| Potencjały: Zasilanie magistrali lokalnej Axioline F (UBus) | |
| Napięcie zasilania | 5 V DC (przez moduł gniazda magistr.) |
| Pobór prądu | maks. 120 mA |
| Potencjały: Zasilanie cyfrowych modułów wyjść (UO) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 8 A (zabezpieczenie zewnętrzne) |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; elektronicznie (35 V, 0,5 s) |
| Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda równoległa; z zabezpieczeniem zewnętrznym 5 A (tylko do uruchomienia) | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V magistrali lokalnej (UBus) / zasilanie 24 V (urządzenia peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie magistrali lokalnej 5 V (UBus) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyczka Axioline F |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Wtyczka Axioline F | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury) |
| Numer artykułu | 2701813 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI232 |
| Klucz produktu | DRI232 |
| GTIN | 4046356881302 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 175,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 108 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b17ccdaa-5d5f-47fb-9091-ec8a0c95d1c7 |
Produkty kompatybilne
-
AXL F BS H - Przyłączenie magistrali 2700992
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0829580
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
EMT (35X28)R - Etykieta wtykana 0801602
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2295554
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2299660
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2966016
-
VIP-2/SC/FLK20 - Moduł interfejsowy 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Moduł interfejsowy 2903790
-
UM 45-FLK20 - Moduł interfejsowy 2962573
-
UM 45-FLK20/ZFKDS - Moduł interfejsowy 2293543
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Moduł interfejsowy 2959515
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabel 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabel 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabel 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabel 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabel 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabel 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabel 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabel 2296537
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Kabel 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Kabel 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Kabel 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Kabel 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Kabel 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Kabel 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Kabel 2304487
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M - Kabel 2318541
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M - Kabel 2318554
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M - Kabel 2318570
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M - Kabel 2318583
-
VIP-CAB-FLK20-0,14/... - Kabel 2318619
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Kabel 2305745
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Kabel 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Kabel 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Kabel 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Kabel 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Kabel 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Kabel 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Kabel 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Kabel 2305842
Korzyści
16 wyjść cyfrowych
24 V DC, 500 mA
1 złącze do kabla taśmowego, 20-pinowe
Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław