Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do rejestracji i wyprowadzania sygnałów cyfrowych. Aby zwiększyć odporność na zakłócenia, można ustawić czasy filtrowania wejść. Czasy filtrowania wynoszące 100 μs umożliwiają użytkownikowi zastosowanie funkcji zliczania o częstotliwości wejściowej wynoszącej maksymalnie 5 kHz. Wyjścia posiadają zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe.
AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H
-
Moduł cyfrowy
2702017
Axioline F, Cyfrowy moduł wejściowy/wyjściowy, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
LR
ID dopuszczenia: LR2480202TA-02PRS
ID dopuszczenia: TE/1020/880590/21BSH
ID dopuszczenia: 840ABS
ID dopuszczenia: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID dopuszczenia: E238705RINA
ID dopuszczenia: ELE008423XG001IECEx
ID dopuszczenia: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID dopuszczenia: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID dopuszczenia: E366272CCC
ID dopuszczenia: 2021122309114456_CNProdukty kompatybilne
Korzyści
8 wejść cyfrowych wg EN 61131-2 typ 1 i typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Przyłączenie czujników w technice 1-przewodowej
Możliwość trójstopniowego ustawienia czasu filtrowania: < 100 µs, 1000 µs lub 3000 µs
Maksymalna częstotliwość wejściowa: 5 kHz
8 wyjść cyfrowych
24 V DC, 500 mA
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 1-przewodowej
Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Częściowo lakierowane płytki drukowane