AXL F BK ETH NET2 - Bramka magistrali
2702177

Axioline F, Łącznik magistrali, Ethernet (2 sieci), Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

2 oddzielne porty Ethernet (bez wbudowanego switcha)
2 adresy IP
Szybkość transmisji 10 Mb/s i 100 Mb/s
Obrotowy przełącznik kodujący do ustawiania nadawania adresu IP i innych funkcji
Obsługa Modbus/TCP (UDP)
BootP i DHCP
Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
Czas pracy w łączniku magistralnym możliwy do pominięcia (ok. 0 µs) (przy Modbus/UDP)
Typowy czas cyklu magistrali lokalnej Axioline F ok. 10 µs