Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do rejestrowania analogowych sygnałów prądowych.
AXL F AI4 I XC 1H
-
Moduł analogowy
2702007
Axioline F, Moduł wejść analogowych, Wejścia analogowe: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, zintegrowane zasilanie czujników, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
LR
ID dopuszczenia: LR2480202TA-02PRS
ID dopuszczenia: TE/1020/880590/21BSH
ID dopuszczenia: 840RINA
ID dopuszczenia: ELE008423XG001ABS
ID dopuszczenia: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID dopuszczenia: E238705IECEx
ID dopuszczenia: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID dopuszczenia: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID dopuszczenia: E366272CCC
ID dopuszczenia: 2021122309114456_CNProdukty kompatybilne
Korzyści
4 analogowe, bipolarne kanały wejścia do podłączania sygnałów prądu
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Jednoczesne skanowanie wszystkich kanałów poprzez symultaniczne próbkowanie
Duża tłumienność przesłuchu między kanałami
dzięki oddzielnym ścieżkom sygnałowym
dzięki oddzielnym ścieżkom sygnałowym
Duża odporność na elektromagnetyczne
Zakłócenia
Zakłócenia
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Częściowo lakierowane płytki drukowane