Moduł wejść cyfrowych Axioline E podłącza się poprzez port A IO-Link do mastera IO-Link. Służy on do odbioru sygnałów cyfrowych poprzez IO-Link. Poprzez mastery IO-Link możliwe jest stosowanie w różnych sieciach.
AXL E IOL DI16 M12 6P
-
Moduł cyfrowy
2702660
Moduł wejść cyfrowych Axioline E przez IO-Link w obudowie z tworzywa sztucznego z jednym portem A IO-Link i 16 wejściami, 24 V DC, technika 4-przewodowa, złącze M12
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Podłączenie do mastera IO-Link poprzez złącze M12 (kodowanie A, 4-pinowe)
Port typu A
Specyfikacja IO-Link V1.1.2
Podłączenie maks. 16 wejść za pomocą złączy M12 (kodowanie A, 5-pinowe)
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe zasilania czujników
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Stopień ochrony IP65/67