CD 80X40 BU
-
Koryto grzebieniowe
3240318
Kanał kablowy do instalacji i montażu w szafach sterowniczych, niebieski, składający się z części górnej i dolnej, szerokość: 80 mm, wysokość: 40 mm, długość: 2000 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Beznarzędziowe, bezzadziorowe wyłamywanie mostków dzięki zastosowaniu nominalnych punktów przełamania
Przecinak do kanałów okablowania PPSCD ze względu na przełożenie dźwigni i szczególną geometrię ostrzy umożliwia łatwe cięcie, bez wysiłku i pozostawiania zadziorów
Nożyce do kanałów okablowania CUTFOX-CD zapewniają łatwe cięcie, bez wysiłku i pozostawiania zadziorów
Szerokie, ukośne główki mostków kanałów okablowania gwarantują łatwy montaż i perfekcyjne trzymanie się pokrywy
Stabilność układanych przewodów zapewniają zaciski chwytowe żył zatrzaskiwanych po bokach mostków.
Za pomocą nitów rozprężnych z tworzywa sztucznego można w łatwy sposób zamocować koryta kablowe z zastosowaniem nitownicy