SAC-3P-M12MS/ 0,3-800/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1456776

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, odporny na iskry spawalnicze, bardzo giętki, szary RAL 7001, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 0,3 m, do robotów i łańcuchów kablowych

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Niezawodność przy produkcji karoserii dzięki przewodowi odpornemu na iskry spawalnicze