NBC-USB3.1-UCM/0,3-PVC/UCM - Kabel USB
1333194

Kabel USB, rodzaj: USB-C, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 24, 10 Gb/s, wyprowadzenie kabla: proste, USB 3.2 Gen. 1

Szczegóły produktu








Korzyści

Przesyłanie danych z dużą prędkością do 10 Gb/s
Minimalna ilość miejsca dzięki złączu USB typu C
Niezawodna transmisja danych dzięki 100-procentowej kontroli