NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM
-
Kabel USB
1333131
Kabel USB, rodzaj: USB-A, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,5 m, liczba biegunów: 4, 480 Mbit/s, wyprowadzenie kabla: proste, USB 2.0
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Konstrukcja | USB-A |
Rodzaj czujnika | USB 2.0 |
Liczba biegunów | 4 |
wygląd wtyku | USB-A |
Ekranowany | tak |
Wyprowadzenie kabla | proste |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | I |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Szybkość transmisji | 480 MBit/s |
prąd obliczeniowy | 1,5 A |
Rezystancja izolacji | 10 MΩ |
Napięcie probiercze | 300 V AC |
300 V AC | |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 300 V AC |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 300,00 V AC |
Szybkość transmisji | 480 Mbit/s |
właściwości transmisyjne (kategoria) | USB 2.0 |
Prędkość transmisji | 480 MBit/s |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 1500 |
siła wtykania na styk sygnałowy | < 35,00 N |
siła wyciągania na styk sygnałowy | < 10 N |
Cykle gięcia maksymalnie | 100 |
Najmniejszy promień gięcia | 3,7xD |
Kolor części obudowy | czarny |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
Materiał przewodu | Cu |
Szerokość | 15,8 mm |
Wysokość | 8 mm |
Długość | 45 mm |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste USB typ A |
Ekranowany | tak |
Liczba cykli wtykania | 1500 |
Rezystancja izolacji | 10 MΩ |
Kategoria przepięciowa | I |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Stopień ochrony | IP20 |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Wtyki proste USB typ A |
Ekranowany | tak |
Liczba cykli wtykania | 1500 |
Rezystancja izolacji | 10 MΩ |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Stopień ochrony | IP20 |
Długość przewodów | 0,50 m |
PVC USB 2.0 czarny [USB] | |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PVC USB 2.0 czarny |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | USB |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,50 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny |
Ekranowanie | Folia laminowana aluminium |
Specyfikacja pomiarowa | |
Obciążenie niską temperaturą | -40 °C/96 h |
Obciążenie wysoką temperaturą | 85 °C/96 h |
Obciążenie korozyjne | Salt spray test UL364-26 |
Rezystancja izolacji sąsiednich styków | 10 MΩ |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Numer artykułu | 1333131 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABNDBA |
Klucz produktu | ABNDBA |
GTIN | 4063151630621 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 32,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 32,3 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Przesyłanie danych do 480 Mb/s
Niezawodna transmisja danych dzięki 100-procentowej kontroli
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław