K-5E-M17 M9/2,0-C01/M17 F8 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym
1619319

Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym , seria: KST, M17-Gniazdo, prosty, zalewany, liczba biegunów: 5+PE, rodzaj blokady: Blokada śrubowa, na M17-Pin, prosty, zalewany, liczba biegunów: 5+PE, długość kabla: 2 m, ekranowany: tak, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania 
Wersje z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
Duża elastyczność: indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów