K-3E-M17 M9/5,0-B01/M17 F8
-
Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym
1619327
Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym , seria: KST, M17-Gniazdo, prosty, zalewany, liczba biegunów: 3+PE, rodzaj blokady: Blokada śrubowa, na M17-Pin, prosty, zalewany, liczba biegunów: 3+PE, długość kabla: 5 m, ekranowany: tak, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania
Wersje z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
Duża elastyczność: indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów