NBC-M 8MS/ 0,2-93C/M 8MS
-
Kabel sieciowy
1426300
Kabel sieciowy, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-bieg., PUR bez halogenów, zielony RAL 6018, ekranowany, Wtyki proste M8, kodowanie: A / IP67, na Wtyki proste M8, kodowanie: A / IP67, długość kabla: 0,2 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Zastosowanie | Standard |
Rodzaj czujnika | Ethernet |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | A |
System magistrali | Ethernet |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet, 100 Mbit/s |
PROFINET, 100 Mbit/s | |
EtherCAT®, 100 Mbit/s |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Napięcie znamionowe UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M8 / IP67 |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj kodowania | A (Standard) |
Kolor uchwytu | czarny |
Materiał | CuSn (Styk) |
Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
TPU GF (Obudowa stykowa) | |
TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt) | |
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica) | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Moment dokręcania | 0,2 Nm |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M8 / IP67 |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj kodowania | A (Standard) |
Kolor uchwytu | czarny |
Materiał | CuSn (Styk) |
Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
TPU GF (Obudowa stykowa) | |
TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt) | |
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica) | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Moment dokręcania | 0,2 Nm |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C |
Długość przewodów | 0,2 m |
Łańcuch kablowy PROFINET CAT5 [93C] | |
Rysunek wymiarowy |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Łańcuch kablowy PROFINET CAT5 [93C] |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony RAL 6018 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km |
Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±15 Ω (przy 1 ... 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 7,5 x D |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 3000000, Promień gięcia: 200 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 4 m/s, Przyspieszenie: 4 m/s² |
Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±30 °/m |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
wg UN ECE-R 118.03 | |
wg CSA C 22.2 nr 210-FT1 | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-404 |
Pozostała odporność | odporne na UV |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65/IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
M8 | |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M8 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-104 |
Numer artykułu | 1426300 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1BJI |
Klucz produktu | AF1BJI |
GTIN | 4055626457987 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 28,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 28,7 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław