NBC-R4ACS/0,3-93B/R4ACL - Kabel krosowe
1113297

Kabel krosowe, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 4, 100 Mbit/s, CAT5

Szczegóły produktu








Korzyści

Kompaktowa wersja kątowa
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
Kabel PCW do układania elastycznego
Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°
Równoczesne zasilanie z PoE++
Wysoka odporność na wibracje i udary dzięki zalaniu
Przesyłanie danych z dużą prędkością do 100 Mb/s (CAT5)