NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC-YE
-
Kabel krosowe
1697691
Kabel krosowe, długość kabla: 0,5 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, Ethernet
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzina produktów | RJ45 STANDARD CAT6A |
Rodzaj czujnika | Ethernet |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Napięcie znamionowe (III/2) | 72 V |
Środek transmisyjny | Miedź |
Prędkość transmisji | 10 GBit/s |
Przesyłanie zasilania | PoE++ |
Szerokość | 11,6 mm |
Wysokość | 14,8 mm |
Długość | 40 mm |
Przyłącze 1 | |
Rysunek wymiarowy |
rozmieszczenie pinów wtyk RJ45
|
Wykonanie | RJ45 Wtyki, proste, 8-bieg. |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gb/s |
Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
Siła wcisku | 30 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
Siła ciągnienia | 50 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
Kategoria przepięciowa | I |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Materiał Kontakt | Mosiądz |
Materiał Powierzchnia styku | Au |
Materiał Obudowa stykowa | PC |
Kolor (Obudowa) | żółty |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C |
Przyłącze 2 | |
Rysunek wymiarowy |
rozmieszczenie pinów wtyk RJ45
|
Wykonanie | RJ45 Wtyki, proste, 8-bieg. |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gb/s |
Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
Siła wcisku | 30 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
Siła ciągnienia | 50 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
Kategoria przepięciowa | I |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Materiał Kontakt | Mosiądz |
Materiał Powierzchnia styku | Au |
Materiał Obudowa stykowa | PC |
Kolor (Obudowa) | żółty |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C |
Długość przewodów | 0,50 m |
Ethernet, typ B, 8-pinowy, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Ethernet, typ B, 8-pinowy, CAT6A, LSZH [BC6A] |
Budowa przewodu | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,3 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | LSZH |
płaszcz zewnętrzny, kolor | żółty |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE |
pojedyncze żyły, liczba | 8 |
pojedyncze żyły, przekrój [AWG] | 26 |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,70 mm |
optyczna osłona ekranująca | 70 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 5000 MΩ*km |
Opór pętli | ≤ 148,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 8 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 52 mm |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 75 dB (przy 1 MHz) |
66,3 dB (przy 4 MHz) | |
60,3 dB (przy 10 MHz) | |
57,2 dB (przy 16 MHz) | |
55,8 dB (przy 20 MHz) | |
52,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
48,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
45,3 dB (przy 100 MHz) | |
40,8 dB (przy 200 MHz) | |
38,1 dB (przy 300 MHz) | |
36,3 dB (przy 400 MHz) | |
34,8 dB (przy 500 MHz) | |
Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 72,3 dB (przy 1 MHz) |
63,3 dB (przy 4 MHz) | |
58,8 dB (przy 8 MHz) | |
57,3 dB (przy 10 MHz) | |
54,2 dB (przy 16 MHz) | |
52,8 dB (przy 20 MHz) | |
51,3 dB (przy 25 MHz) | |
49,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
45,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
42,3 dB (przy 100 MHz) | |
37,8 dB (przy 200 MHz) | |
35,1 dB (przy 300 MHz) | |
33,3 dB (przy 400 MHz) | |
31,8 dB (przy 500 MHz) | |
Tłumienność odbiciowa (RL) | 20 dB (przy 1 MHz) |
23 dB (przy 4 MHz) | |
24,5 dB (przy 8 MHz) | |
25 dB (przy 10 MHz) | |
25 dB (przy 16 MHz) | |
25 dB (przy 20 MHz) | |
24,2 dB (przy 25 MHz) | |
23,3 dB (przy 31,25 MHz) | |
20,7 dB (przy 62,5 MHz) | |
19 dB (przy 100 MHz) | |
16,4 dB (przy 200 MHz) | |
15,6 dB (przy 300 MHz) | |
15,6 dB (przy 400 MHz) | |
15,6 dB (przy 500 MHz) | |
tłumienność ekranu | 3,1 dB (przy 1 MHz) |
5,7 dB (przy 4 MHz) | |
8,9 dB (przy 10 MHz) | |
11,2 dB (przy 16 MHz) | |
12,6 dB (przy 20 MHz) | |
15,8 dB (przy 31,25 MHz) | |
22,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
28,7 dB (przy 100 MHz) | |
41,4 dB (przy 200 MHz) | |
51,4 dB (przy 300 MHz) | |
60,1 dB (przy 400 MHz) | |
67,9 dB (przy 500 MHz) | |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1/2 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
temperatura otoczenia (układanie) | 0 °C ... 60 °C |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 0 °C ... 40 °C |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 |
Numer artykułu | 1697691 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABNABH |
Klucz produktu | ABNABH |
GTIN | 4067923262140 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 43,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 43,7 g |
Numer taryfy celnej | 85444210 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Korzyści
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)
Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°
Równoczesne zasilanie z PoE++
Nowoczesne przesyłanie danych z dużą prędkością do 10 Gb/s (CAT6A)
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław