VS-OE-IP20-93B-LI/2,0
-
Kabel sieciowy
1416128
Konfekcjonowany kabel PROFINET, CAT5e, ekranowany, czwórka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-żyłowy), RAL 6018 (żółtozielony), swobodna końcówka na wtyk RJ45/IP20, Line, długość: 2 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzina produktów | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Rodzaj czujnika | PROFINET |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Wyprowadzenie kabla | proste |
Właściwości izolacji | |
Stopień zabrudzenia | 1 |
napięcie znamionowe (III/3) | 50 V |
prąd obliczeniowy | 1,75 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Impedancja falowa | 100 Ω |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 1000 |
siła wtykania na styk sygnałowy | 50,00 N |
siła wyciągania na styk sygnałowy | 30 N |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Technika przyłączeniowa | |
Rodzaj przyłącza | szybkozłącze IDC |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | szybkozłącze IDC |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 |
Ekranowany | tak |
Stopień ochrony | IP20 |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Stopień ochrony | IP20 |
Długość przewodów | 2,00 m |
PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B] | |
Rysunek wymiarowy |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B] |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,1 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony RAL 6018 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 600 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | UL 1581, punkt 1060 i UL 2556, punkt 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, punkt 1100 i UL 2556, punkt 9.1 (HFT/FT2) | |
olejoodporność | OIL RES I wg UL 2256 |
Pozostała odporność | odporne na UV (wg UL 1581, rozdział 1200) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
IP20 |
Numer artykułu | 1416128 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | ABNABA |
Klucz produktu | ABNABA |
GTIN | 4046356474030 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 147,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 138,992 g |
Numer taryfy celnej | 85444210 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (nr CAS: 3147-75-9) |
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław