VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0 - Kabel sieciowy
1413146

Konfekcjonowany kabel ethernetowy, ekranowany, 4-parowy, AWG26, do użycia w łańcuchach kablowych (19-żyłowy), RAL 5021 (błękitny), wtyk RJ45/IP67, szary na wtyk RJ45/IP67, szary, Line, długość 10 m

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne