Kable M8 do ethernetu jednoparowego
SPE-T1-M8MSM/2,0-99B/M8MSM
-
Kabel sieciowy
1217316
Kabel sieciowy, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gb/s), 2-bieg., PUR bezhalogenowy, zielony, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M8-SPE / IP67, na Wtyki proste M8-SPE / IP67, długość kabla: 2 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Zastosowanie | Standard |
Rodzaj czujnika | Single Pair Ethernet |
Liczba biegunów | 2 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | I |
System magistrali | Ethernet |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gb/s |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Napięcie znamionowe UN | 72 V DC |
Środek transmisyjny | Miedź |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Schemat podłączenia | |
Styk | Kolor (nazwa sygnału) | Styk (opcjonalnie) | 1 | WH (RX/TX+) | 1 |
2 | BU (RX/TX-) | 2 |
Przyłącze 1 | |
Rysunek wymiarowy |
Przyporządkowanie pinów ethernet jednoparowy, 2-biegunowy
|
Wykonanie | M8 Wtyki, proste, 2-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Kodowanie: SPE |
Liczba biegunów | 2 |
Ekranowany | tak |
Ekranowanie | Advanced Shielding Technology |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171) |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Moment dokręcania | 0,2 Nm |
Materiał Kontakt | Cu |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PP |
Materiał Dławnica | Odlew ciśnieniowy cynku, niklowany |
Materiał Uchwyt | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
Materiał Uszczelka | FKM |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M8 |
Normy/przepisy | IEC 63171-5 |
Przyłącze 2 | |
Rysunek wymiarowy |
Przyporządkowanie pinów ethernet jednoparowy, 2-biegunowy
|
Wykonanie | M8 Wtyki, proste, 2-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Kodowanie: SPE |
Liczba biegunów | 2 |
Ekranowany | tak |
Ekranowanie | Advanced Shielding Technology |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171) |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Moment dokręcania | 0,2 Nm |
Materiał Kontakt | Cu |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PP |
Materiał Dławnica | Odlew ciśnieniowy cynku, niklowany |
Materiał Uchwyt | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
Materiał Uszczelka | FKM |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M8 |
Normy/przepisy | IEC 63171-5 |
Długość przewodów | 2 m |
Ethernet jednoparowy PUR elastyczny zielony [99B] | |
Rysunek wymiarowy |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 2 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Ethernet jednoparowy PUR elastyczny zielony [99B] |
Budowa przewodu | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 2x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,6 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,50 mm ±0,1 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | piankowy PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, niebieski |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 1 para z wypełniaczami skręcona wzdłużnie |
optyczna osłona ekranująca | 90 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 100 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 22 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 44 mm |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
wg CSA FT1 | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-404 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
-25 °C ... 80 °C (przy instalacji) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 |
M8 | |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M8 |
Normy/przepisy | IEC 63171-5 |
Wskazówka | T1-SPE |
Numer artykułu | 1217316 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF1BJI |
Klucz produktu | AF1BJI |
GTIN | 4063151299699 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 116,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 116,4 g |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 10,51 kg CO2e |
Korzyści
Przyszłościowość: znormalizowane złącza zgodne z normą IEC 631715 (IP67)
Łatwość integracji: wersje złączy żeńskich i męskich do popularnych czujników indukcyjnych i połączeń wiszących
Efektywność: gniazda do montażu SMD, THR i lutowania na fali umożliwiają automatyczną produkcję
Łatwość serwisowania: złącza M8 są kompatybilne ze złączami IP20 do Ethernetu jednoparowego
Bezpieczne ekranowanie: kabel krosowy z Advanced Shielding Technology
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław