SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS
-
Kabel systemowy magistrali
1543537
Kabel systemowy magistrali, INTERBUS, 4-bieg., PUR bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki proste M8, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A, długość kabla: 1 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Zastosowanie | Standard |
Rodzaj czujnika | INTERBUS |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
System magistrali | INTERBUS |
Rodzaj sygnału/Kategoria | INTERBUS |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Napięcie probiercze | 800 V |
Środek transmisyjny | Miedź |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | TPU GF |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Schemat podłączenia | |
Styk | Kolor (nazwa sygnału) | Styk (opcjonalnie) | 1 (Wtyk) | RD (0,34 mm²) | 1 (Gniazdo) |
3 (Wtyk) | BU (0,34 mm²) | 3 (Gniazdo) | |
2 (Wtyk) | YE (0,14 mm²) | 2 (Gniazdo) | |
4 (Wtyk) | GN (0,14 mm²) | 4 (Gniazdo) |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M8 |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj kodowania | A (Standard) |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste M8 |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj kodowania | A |
Długość przewodów | 1 m |
INTERBUS [950] | |
Waga przewodu | 41 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | INTERBUS [950] |
Budowa przewodu | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Budowa przewodu zasilającego | 19x 0,15 mm |
zasilanie AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 2x 0,14 mm² (Przewód sygnałowy) |
2x 0,34 mm² (Napięcie zasilania) | |
1x 0,38 mm² (Oplot) | |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,97 mm (Przewód sygnałowy) |
1,25 mm (Napięcie zasilania) | |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,20 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | czerwono-niebieski, zielono-żółty |
Grubość ścianki izolacji | 0,24 mm (izolacja żyły przewodu sygnałowego) |
0,25 mm (izolacja żyły napięcie zasilania) | |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,75 mm |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
rodzaj ekranowania par | Folia poliestrowa laminowana aluminium |
skręt całkowity | 2 pary wokół skrętki w środku do rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
maksymalny opór przewodu | ≤ 150 Ω/km (Przewód sygnałowy) |
≤ 58 Ω/km (Napięcie zasilania) | |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
Impedancja falowa | 75 Ω ±10 Ω (Przewód sygnałowy) |
55 Ω ±10 Ω (Napięcie zasilania) | |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 100 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 7,5 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 39 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 1000000, Promień gięcia: 110 mm, Droga procesu: 6 m, szybkość procesu: 4 m/s, Przyspieszenie: 4 m/s² |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Numer artykułu | 1543537 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF1BJB |
Klucz produktu | AF1BJB |
GTIN | 4046356097031 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 59,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 59,4 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 0,899 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Kable systemowe na napięcia zasilania i sygnału magistralnego
Kabel mocy do napięcia urządzeń wykonawczych
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław