Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzina produktów | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Numer artykułu | 1468120 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz produktu | ABNABM |
GTIN | 4046356979139 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2,22 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,22 g |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |