NBC-R4AC-10G/1,5-94F/R4AC-10G
-
Kabel krosowe
1422211
Kabel krosowy, CAT6A, 4-parowy, ekranowany, połączenie niekrzyżowe (line), po obu stronach złącze RJ45/IP20, materiał płaszcza zewnętrznego: PUR, długość: 1,5 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzina produktów | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Rodzaj czujnika | Ethernet |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
napięcie znamionowe (III/3) | 72 V (DC) |
Napięcie znamionowe UN | 48 V |
Prąd znamionowy IN | 0,5 A |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT6A |
Prędkość transmisji | 10 GBit/s |
Impedancja falowa | 100 Ω |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Przyłącze 1 | |
Rysunek wymiarowy |
rozmieszczenie pinów wtyk RJ45
|
Wykonanie | RJ45 Wtyki, proste, 8-bieg. |
Liczba biegunów | 8 |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT6A, 10 Gb/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gb/s | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 Ω |
Kategoria przepięciowa | I |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Materiał Kontakt | CuSn |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PC |
Materiał Obudowa | PA |
Kolor (Obudowa) | szary |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Stopień ochrony | IP20 (Złącze wtykowe RJ45) |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Przyłącze 2 | |
Rysunek wymiarowy |
rozmieszczenie pinów wtyk RJ45
|
Wykonanie | RJ45 Wtyki, proste, 8-bieg. |
Liczba biegunów | 8 |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT6A, 10 Gb/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gb/s | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 Ω |
Kategoria przepięciowa | I |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Materiał Kontakt | CuSn |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PC |
Materiał Obudowa | PA |
Kolor (Obudowa) | szary |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Stopień ochrony | IP20 (Złącze wtykowe RJ45) |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Długość przewodów | 1,50 m |
Ethernet 10 Gb [94F] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | tak |
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Typ przewodu | Ethernet 10 Gb |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 94F |
Rodzaj sygnału/kategoria | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gb/s |
Budowa przewodu | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 4x 2x 0,14 mm² |
Materiał izolacji żył | piankowy PE |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm ±0,05 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 4 pary wokół wypełni. rdzenia |
Ekranowanie | Oplot z ocynowanych drutów miedzianych |
optyczna osłona ekranująca | 70 % |
Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 100 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 500 MΩ*km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Opór pętli | ≤ 290,00 Ω/km |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-404 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
wg UN ECE-R 118.03 | |
wg CSA C 22.2 nr 210-FT1 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Numer artykułu | 1422211 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABNABF |
Klucz produktu | ABNABF |
GTIN | 4055626292656 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 94,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 80,286 g |
Numer taryfy celnej | 85444210 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Korzyści
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)
Kompaktowa wersja kątowa
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław