SAC-8P-M12MS/10-28X/M12FSSHOD
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1408153
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-bieg., PE-X/PE-X bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m, do zastosowań na zewnątrz, z zakotwiczonym radełkiem ze stali szlachetnej
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Zastosowanie | Obszary na zewnątrz |
Liczba biegunów | 8 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Materiał uszczelki | FPM |
materiał uchwytu | PP |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | PP |
Materiał przepustu | Stal szlachetna |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 2 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze przewodu | |
Moment dokręcania | 0,4 Nm (Złącze wtykowe M12) |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
Liczba biegunów | 8 |
Rodzaj kodowania | A |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste M12 |
Liczba biegunów | 8 |
Rodzaj kodowania | A |
Długość przewodów | 10 m |
PE-X czarne [28X] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 81 kg/km |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PE-X czarne [28X] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 32x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
Przekrój przewodu | 8x 0,25 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,17 mm ±0,02 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 7,25 mm ±0,3 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PE-X |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał czujników | przędza PP |
materiał izolacji żył | PE-X |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony |
Grubość ścianki izolacji | ok. 0,25 mm (Izolacja żył) |
Grubość ściany, płaszcz wewnętrzny | ok. 0,50 mm |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,70 mm |
skręt całkowity | 8 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
Całkowity skok skrętu kabla | 67 mm |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
maksymalny opór przewodu | ≤ 78 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ*km (przy 20 °C) |
pojemność robocza | ok. 80 pF (Faza-faza) |
ok. 125 pF (Żyła-ekran) | |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V AC |
Napięcie probiercze | ≥ 3000 V AC (test iskrzenia) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | ≥ 1000,00 V AC (na 10 s) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 37 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 73 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 1000000, Promień gięcia: 10 x D, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 10 m/s² |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
wg DIN EN 50267-2-1 | |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg DIN EN 60332-1-2 |
wg DIN EN 50266-2-5 | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1, 168 h przy 100 °C |
wg DIN EN 50306 | |
Pozostała odporność | odporność na paliwa (wg IEC 60811, 168 godz. przy 70 °C) |
odporne na UV (wg DIN VDE 0276-605) | |
Właściwości szczególne | Indukcyjność; ok. 0,48 mH/km |
sieciowany radiacyjnie | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-15 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
20 °C ±5 °C (Kabel, do stosowania w łańcucha z występami) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -40 °C ... 105 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 85 °C (przy gwałtownych zmianach temperatur (wg IEC 60512-11-4)) |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1408153 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF1CMA |
Klucz produktu | AF1CMA |
GTIN | 4046356795340 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 846 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 806 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław