SAC-3P-P12MS/10,0-PUR SH
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1476803
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12 Push-Pull, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Zastosowanie | Standard |
Liczba biegunów | 3 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Materiał | PK (Obudowa stykowa męska) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze przewodu | |
Moment dokręcania | Złącza M12 Push-Pull |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 Push-Pull |
Liczba biegunów | 3 |
Rodzaj rygla | Push-Pull |
Rodzaj kodowania | A |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | 10 m |
PUR bezhalogenowy czarny [PUR] | |
Waga przewodu | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Liczba biegunów | 3 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PUR bezhalogenowy czarny [PUR] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 3x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,27 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 4,65 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, niebieski, czarny |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,21 mm (Izolacja żył) |
ok. 0,50 mm (Zewnętrzny płaszcz) | |
skręt całkowity | 3 żyły skręcone wzdłuż |
optyczna osłona ekranująca | 80 % |
maksymalny opór przewodu | maks. 58 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 GΩ*km (przy 20 °C) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
Napięcie probiercze | ≥ 3000 V |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 23 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 47 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 10000000, Promień gięcia: 47 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 10 m/s² |
Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±180 °/m, Cykle skręcania: ≥2000000, Częstotliwość skręcania: 35 Cykle/min. |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki |
odporny na hydrolizę i mikroby | |
Warunkowo odporny na promieniowanie UV (wg DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Właściwości szczególne | do łańcuchów kablowych |
bez silikonu | |
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Oznaczenie normy | M12-Push-Pull |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-010 |
Numer artykułu | 1476803 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF1CIC |
Klucz produktu | AF1CIC |
GTIN | 4063151890070 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 328,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 7,221 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Oszczędność czasu instalacji dzięki szybkiej blokadzie Push-Pull
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław