CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/10M/ETHA
-
Kabel
1673217
Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; sterownik: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.) (podłączone bieguny: 20); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.) (podłączone bieguny: 20); długość kabla: 10 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel systemowy |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe) |
-10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome) | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m (Na wysokościach > 2000 m ... ≤ 3000 m należy przestrzegać współczynnika korekcji 0,88 do temperatury otoczenia (pracy).) |
Napięcie robocze (AC) | ≤ 25 V AC |
Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Prąd (na tor) | ≤ 2,5 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych) |
Prąd (Prąd całkowity) | ≤ 20 A (patrz krzywa redukcyjna) |
Obsługiwany sterownik SIEMENS ET 200SP HA | |
Odpowiedni blok terminalowy | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
Odpowiedni moduł peryferyjny | 6DL1136-6DA00-0PH1 |
Długość przewodów | 10 m |
20X0.5 [PE H] | |
UL AWM Style | 21946 |
Liczba biegunów | 20 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | 20X0.5 [PE H] |
Rodzaj przewodu | Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 16x 0,20 mm |
przewód sygnałowy AWG | 21 |
Przekrój przewodu | 20x 0,5 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 10,50 mm ±0,5 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | FR-PE, bez zawartości halogenów |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Oporność linii | ≤ 39 Ω/km (20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V AC/DC |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 84 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 158 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna) |
Bezhalogenowość | tak |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 (przewód surowy) |
VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy) | |
IEC 60332-3-22 (przewód surowy) | |
VDE 0482-1034-2 | |
IEC 60754-2 | |
olejoodporność | odporny na przypadkowe zachlapanie (przewód surowy) |
Temperatura otoczenia (ułożenie ruchome) | -10 °C ... 80 °C |
temperatura otoczenia (układanie) | -40 °C ... 80 °C |
Wersja przewodu | Przewód na jeden moduł |
Kod kolorystyczny: Pojedynczy przewód | |
biały | D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1) |
brązowy | D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2) |
zielony | D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3) |
żółty | D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4) |
szary | D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5) |
różowy | D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6) |
niebieski | D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7) |
czerwona | D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8) |
czarny | D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9) |
fioletowy | D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10) |
szary-różowy | D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20) |
czerwona-niebieski | D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21) |
biały-zielony | D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22) |
brązowy-zielony | D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23) |
biały-żółty | D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24) |
żółty-brązowy | D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25) |
biały-szary | D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26) |
szary-brązowy | D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27) |
biały-różowy | D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28) |
różowy-brązowy | D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29) |
Przyłącze 1 | |
Przyłącze według normy | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
Rodzaj przyłącza | Listwa styków żeńskich D-SUB |
Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane |
Gwint śruby | UNC 4-40 |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 37 |
Wskazówka | podłączone bieguny: 20 |
Moment dokręcania | 0,2 Nm |
Liczba cykli wtykania | > 200 |
Raster | 2,77 mm |
Połączenie 2 | |
Przyłącze według normy | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
Rodzaj przyłącza | Listwa styków żeńskich D-SUB |
Gwint śruby | UNC 4-40 |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 37 |
Wskazówka | podłączone bieguny: 20 |
Moment dokręcania | 0,2 Nm |
Liczba cykli wtykania | > 200 |
Raster | 2,77 mm |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 1673217 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CK225S |
Klucz produktu | DK225S |
GTIN | 4067923221277 |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław