Konfigurowalny i skalowalny indywidualnie system bezpieczeństwa PSRmodular to elastyczne rozwiązanie do monitorowania maszyn i urządzeń. Bramki PSRmodular służą do włączania modułu bazowego PSR-M do nadrzędnego sterownika. Ta bramka jest przeznaczona do użytku z CANopen®.
PSR-M-GW-CAN-XC-PI
-
Interfejs danych
1337853
Bramka do podłączenia modułu bazowego PSR-M do sterownika nadrzędnego, CANopen®, interfejs TBUS, wtykowa złączka Push-in, w zestawie łącznik TBUS
Szczegóły produktu
Functional Safety
ID dopuszczenia: Z10029429 0013Rev.02cULus Listed
ID dopuszczenia: E196811Produkty kompatybilne
Korzyści
Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce
Niewielka szerokość obudowy - tylko 22,6 mm
Szybka instalacja bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
Lakier ochronny zabezpieczający PCB przed korozją
Nadaje się do strefy ATEX 2 lub klasy I strefy 2