PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-SC - Moduł bezpieczeństwa
1104974

Konfigurowalny moduł bezpieczeństwa (moduł bazowy), 8 wejść bezpieczeństwa, 4 wyjścia bezpieczeństwa, 4 wejścia resetu lub 4 wyjścia sygnałowe, 4 wyjścia zegarowe, możliwość rozbudowy poprzez TBUS, do SIL 3, cat. 4/PL e, wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym, brak łącznika TBUS w komplecie

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce
Możliwość elastycznego rozszerzania o bezpieczne wejścia i wyjścia
Możliwość podłączenia bramek magistrali obiektowej do dwukierunkowej komunikacji między modułem bazowym a nadrzędnym sterownikiem
Niewielka szerokość obudowy - tylko 22,6 mm
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Nadaje się do zastosowania w dźwigach zgodnie z EN 81-20