PLC-BSP-TTL/1 - Gniazdo przekaźnikowe
2982692

Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm dla sygnału TTL z połączeniem sprężynowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe TTL (5 V DC)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne




Korzyści

mała szerokość 6,2 mm
Przyłącze śrubowe i sprężynowe
Stopień ochrony RTIII
Niezawodna separacja wg EN 50178 (VDE 0160)
Wskaźnik stanu
Możliwości mostkowania
Separacja potencjałów między cewką i stykiem 4 kVeff