PLC-BSP- 48DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe
2967329

Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z połączeniem sprężynowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 48 V DC

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne