RIF-4-BSC/3X21
-
Gniazdo przekaźnikowe
2900960
Gniazdo przekaźnikowe RIF-4..., do przekaźników wysokiej mocy z 2 lub 3 zestykami przełącznymi lub 3 zestykami zwiernymi, przyłącze śrubowe, możliwość wetknięcia modułów wejściowych/przeciwzakłóceniowych, do montażu na szynie NS 35/7,5
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Typ produktu | Gniazdo przekaźnika |
Rodzina produktów | RIFLINE complete |
Napięcie znamionowe UN | 440 V AC |
250 V DC | |
Prąd znamionowy IN | maks. 13 A (W zależności od aplikacji i wyposażenia) |
Układ ochronny | w zależności od wybranych modułów wejściowych/przeciwzakłóceniowych |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu drutowego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,5 mm² ... 4 mm² |
0,5 mm² ... 4 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu AWG | 20 ... 10 (drut) |
20 ... 12 (giętki) | |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Szerokość | 44 mm |
Wysokość | 96 mm |
Głębokość Obejma blokująca | 91 mm (z obejmą blokującą) |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V2 (Obudowa) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (W zależności od aplikacji i wyposażenia) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2900960 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK6515 |
Klucz produktu | DK6515 |
Strona katalogu | Strona 311 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356733182 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 95,65 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 89,5 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
REL-PR1-24DC/1/MB - Przekaźnik osobny 2908040
-
REL-PR1- 48DC/1/MB - Przekaźnik osobny 2908613
-
REL-PR1-110DC/1/MB - Przekaźnik osobny 2908044
-
REL-PR1-220DC/1/MB - Przekaźnik osobny 2908046
-
REL-PR1-230AC/1/MB - Przekaźnik osobny 2908047
-
REL-PR3- 24DC/3X21 - Przekaźnik osobny 2903702
-
REL-PR3- 24AC/3X21 - Przekaźnik osobny 2903703
-
REL-PR3-120AC/3X21 - Przekaźnik osobny 2903704
-
REL-PR3-230AC/3X21 - Przekaźnik osobny 2903705
-
REL-PR3- 24DC/3X1 - Przekaźnik osobny 2903706
-
REL-PR3- 24AC/3X1 - Przekaźnik osobny 2903707
-
REL-PR3-120AC/3X1 - Przekaźnik osobny 2903708
-
REL-PR3-230AC/3X1 - Przekaźnik osobny 2903709
-
FBS 2-6 - Mostek 3030336
-
FBS 2-6 BU - Mostek 3036932
-
FBS 2-6 GY - Mostek 3032237
-
STP 5-2 - Uchwyty tabliczek 0800967
-
RIF-RH-4 - Obejma blokująca 2900956
-
RIF-RHM-4 - Obejma blokująca 2905983
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Moduł wtykany 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Moduł wtykany 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Moduł wtykany 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Moduł wtykany 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Moduł wtykany 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Moduł wtykany 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Moduł wtykany 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Moduł wtykany 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Moduł wtykany 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Moduł wtykany 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Moduł wtykany 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Moduł wtykany 2900951
-
RIF-T3-24UC - Moduł czasowy 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Moduł wtykany 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Moduł wtykany 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław