Gniazdo ładowania pojazdu do ładowania prądem przemiennym (AC), kompatybilne z wtykami ładowania pojazdu AC typu 1 (EVSE), do montażu w pojazdach elektrycznych (EV).
CHARX T1HCI12-1AC80-5,0M1
-
Gniazdo pojazdu
1379294
CHARX connect universal, AC typu 1, Gniazdo pojazdu, 80 A , 250 V AC, Pojedyncze żyły, długość: 5 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, M6, obudowa: czarny, do ładowania samochodów elektrycznych prądem przemiennym (AC), IEC 62196-2, SAE J1772, W zestawie znajduje się osłonka do styków AC.
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | W zestawie znajduje się osłonka do styków AC. |
Typ produktu | Gniazdo pojazdu |
Rodzina produktów | CHARX connect universal |
Zastosowanie | do ładowania samochodów elektrycznych prądem przemiennym (AC) |
do montażu w pojazdach elektrycznych (EV) | |
Standard ładowania | AC typu 1 |
Tryb ładowania | Tryb 2, 3 |
Wersje indywidualne | Na żądanie |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przyłącze zaciskowe, bez możliwości odłączenia |
Monitorowanie temperatury | Styki AC: łańcuch PTC (DIN EN 60738-1) |
Moc i prąd ładowania (Ładowanie prądem przemiennym (1-fazowe)) | |
Rodzaj prądu ładowania | AC 1-fazowy |
Prąd ładowania | 80 A AC (1-fazowe) |
Moc ładowania | 20 kW |
Przyporządkowanie pinów (Leistungskontakte) | |
Liczba | 3 (L1, N, PE) |
Napięcie znamionowe | 250 V AC |
Prąd znamionowy | 80 A AC |
Przyporządkowanie pinów (Signalkontakte) | |
Sposób przesyłania sygnałów | Modulacja szerokości impulsu z komunikacją modulowaną przez linię zasilania wg ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Liczba | 2 (CP, CS) |
Napięcie znamionowe | 30 V AC |
Prąd znamionowy | 2 A |
Kodowanie | 2,7 kΩ (między PE a CS) |
Rezystancja izolacji | > 200 MΩ |
Siłownik blokady | |
Siłownik blokady | 12 V, 4-bieg. |
Pozycja po środku na górze | |
Możliwy zakres zasilania na silniku | 9 V ... 16 V |
Maksymalne napięcie do wykrycia blokady | 12 V |
Typowy prąd silnika przy blokadzie | 0,25 A |
Prąd wsteczny silnika | maks. 1,5 A |
Maks. czas trwania z prądem odcinającym | 1 s |
Zalecany czas dostosowania | 600 ms |
Czas przerwy po schowaniu lub wysunięciu | 3 s |
Liczba cykli wtykania w okresie żywotności | > 10000 cykli przełączenia |
Rozpoznawanie ryglowania | tak |
Mechaniczne odblokowanie awaryjne | tak |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
Czujniki temperatury (Łańcuch PTC) | |
Typ czujnika | Łańcuch PTC |
Normy/przepisy | DIN EN 60738-1 |
Miejsce montażu | Czujnik na stykach AC |
Zakres pomiarowy_rezystancja | 790 Ω ... 1420 Ω |
Rezystancja | maks. 1200 Ω ±5 K |
Zalecany prąd pomiarowy | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
Temperatura otoczenia | -40 °C ... 130 °C (Praca) |
Gniazdo ładowania pojazdu | |
Szerokość | 90 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 112,2 mm |
Wymiary otworu | |
Szerokość | 73 mm |
Wysokość | 73 mm |
Głębokość | 73 mm |
Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
Kolor (Przód wtyku) | czarny (9005) |
Materiał (Obudowa) | Tw. sztucz. |
Materiał (Powierzchnia styku) | Srebrny |
Długość przewodów | 5 m |
Rodzaj przewodu | Pojedyncze żyły |
Pojedyncze przewody AC | |
Długość przewodów | 5 m |
Budowa przewodu | 2 x 16 mm² |
pojedyncze żyły, materiał | Silikon |
Pojedyncze żyły, kolor | OG |
Zewnętrzna średnica przewodu | 9,90 mm ±0,3 mm |
Oporność linii | ≤ 1,16 Ω/km |
Pojedynczy przewód PE | |
Długość przewodów | 5 m |
Budowa przewodu | 1 x 16 mm² |
pojedyncze żyły, materiał | Silikon |
Pojedyncze żyły, kolor | GN/YE |
Zewnętrzna średnica przewodu | 7,00 mm ±0,2 mm |
Oporność linii | ≤ 1,16 Ω/km |
Pojedyncze przewody siłownika blokującego | |
Długość przewodów | 1,5 m |
Budowa przewodu | 4 x 0,5 mm² |
pojedyncze żyły, materiał | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Zewnętrzna średnica przewodu | 1,60 mm ±0,20 mm |
Oporność linii | ≤ 37,1 Ω/m |
Pojedyncze przewody czujnika temperatury | |
Długość przewodów | 1 m |
Budowa przewodu | 5 x 0,5 mm² |
Pojedyncze żyły, kolor | BN/GY |
BN/YE/GN | |
Zewnętrzna średnica przewodu | 1,60 mm ±0,20 mm |
Oporność linii | ≤ 37,1 Ω/m |
Pojedyncze przewody komunikacji | |
Długość przewodów | 1 m |
Budowa przewodu | 2 x 0,5 mm² |
pojedyncze żyły, materiał | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | BK |
WH | |
Zewnętrzna średnica przewodu | 1,60 mm ±0,20 mm |
Oporność linii | ≤ 37,1 Ω/m |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 10000 |
Siła wcisku | < 75 N |
Siła ciągnienia | < 75 N |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Gniazdo ładowania pojazdu) | IP55 (podłączony, stopień ochrony w stanie gotowym do użytku po podłączeniu wtyku jest zapewniony wyłącznie wtedy, gdy oba elementy złącza są oryginalnymi produktami firmy Phoenix Contact lub są zgodne z odpowiednią normą.) |
IP67 (Wnętrze gniazda pojazdu) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | 4000 m (n.p.m.) |
Normy | |
Normy/przepisy | IEC 62196-2 |
SAE J1772 |
Sposób montażu | Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia (Możliwe pochylenie z przodu od 0 do 90 stopni) |
Średnica otworu mocującego | 6,70 mm (ø) |
Śruby mocujące | M6 |
Śruby w komplecie | brak |
Numer artykułu | 1379294 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | XWCAIA |
Klucz produktu | XWCAIA |
GTIN | 4063151747770 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 22,22 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 379 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (nr CAS: 143-24-8) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (nr CAS: 119-47-1) | |
SCIP | 58ca9b1d-ee5f-4426-9dc5-503c1bbd7a5f |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Pełna oferta produktów
Jednolite, kompaktowe wymiary przestrzeni montażowej i punktów przykręcenia wszystkich gniazd ładowania pojazdu Phoenix Contact
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Zintegrowana blokada podczas ładowania
Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
Wodoszczelność i odporność na zabrudzenia dzięki wysokiemu stopniowi ochrony
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław