EAC-RoHS
ID dopuszczenia: RU D-DE.HB49.B.00025Zatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40048946| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Gniazdo, rozszerzona ochrona przeciwporażeniowa / przesłona, Przód wtyku typu L, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kolor: szary, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 16 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: CEI 23-50, Identyfikator krajowy: Włochy
| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||