Samolaminujące etykiety owijane z rodziny produktów E-WML... są przeznaczone do automatycznej aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.WRAP. Po procesie drukowania i aplikacji oznaczniki przyklejają się do kabla w ściśle określonej pozycji i są chronione przed zabrudzeniem i ścieraniem przez ochronny laminat. Ciasne owijanie etykiet nie tworzy dodatkowej objętości, dzięki czemu przewody można np. przeciągać także przez koryta grzebieniowe.
E-WML 8 (25X13)R
-
Etykieta kablowa
1199675
Etykieta kablowa, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.WRAP, zakres średnicy kabli: 4 ... 8,1 mm, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 4000, wysokość pola tekstowego: 12,7 mm, szerokość pola tekstowego: 25,4 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Oznaczenie przewodów |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 4000 |
Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 1 |
Technologia oznakowania | Termotransfer do rolek |
Szerokość | 25,4 mm |
Wysokość | 12,7 mm |
Głębokość | 0,1 mm |
Pole tekstowe | |
Szerokość pola tekstowego | 25,4 mm |
Wysokość pola tekstowego | 12,7 mm |
Grubość folii | 80 µm |
Grubość warstwy kleju | 25 µm |
Klej | Akryl |
Kolor | biały (RAL 9010) |
Materiał | PCV |
Zawarte materiały | bez silikonu |
Zewnętrzna średnica przewodu | 8,10 mm |
4 mm ... 8,1 mm |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test odporności na zadrapania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2023 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2020-12 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Temperaturowy test przechowywania | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metoda | Test Bb |
Czas trwania | 96 h |
Temperatura badania | 90 °C |
Składowanie w warunkach ciepła wilgotnego | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-30:2006-06 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania | 96 h |
Temperatura badania | 40 °C |
Względna wilgotność powietrza | 90 % |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metoda | Metoda B |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | + 15 °C ... 35 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 20 °C ... 25 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 40 % ... 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Przechowalność | 2 lata |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Sposób montażu | klejenie |
Numer artykułu | 1199675 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2311 |
Klucz produktu | BG2311 |
GTIN | 4063151261795 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 891,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 782,7 g |
Numer taryfy celnej | 39191012 |
Kraj pochodzenia | FR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa 1004303
-
THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa 1004304
-
THERMOMARK E.WRAP - Aplikator 1192931
-
THERMOMARK E.WRAP SET - Zestaw aplikatora 1287054
-
TM-RIBBON 64 BK 103 - Taśma barwiąca 1255598
-
TM E.WRAP-PR - Rolka dociskowa 1259200
-
TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE - Blacha konturu 1263118
-
TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L - Krawędź podawania 1263116
-
TM E.300/E.600-FRONT COVER - Zaślepka przednia 1285305
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Uchwyt rolki 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Uchwyt rolki 5146309
Korzyści
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz: wysoka odporność na zabrudzenie i starcie dzięki laminatowi ochronnemu
Określona pozycja etykiet dzięki systemowi samoprzylepnemu
Duży zakres średnic i różne możliwości zastosowania w szafie i poza szafą sterowniczą
Etykiety owijane nie pogrubiają dodatkowo kabli, dlatego można je później przeciągnąć np. przez koryta grzebieniowe
Ciasne i wolne od pęcherzyków osadzenie na kablu dzięki automatycznemu owijaniu
Do elementów cylindrycznych, pojedynczych żył i kabli
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław