CBMC E4 24DC/1-4A S-R-C
-
Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające
1103876
Skonfigurowany fabrycznie wielokanałowy wyłącznik elektroniczny do ochrony czterech odbiorników 24 V DC przed przeciążeniem i zwarciem. Z wyjściem statusu, wejściem resetowania i elektroniczną blokadą ustawionych prądów nominalnych. Do instalacji na szynach DIN.
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | |
Wskazówka | Powtarzające się silne zwarcia mogą zmniejszyć całkę Joule'a zintegrowanego bezpiecznika. |
Typ produktu | Elektroniczny łącznik ochronny urządzeń |
Rodzina produktów | CBMC |
Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
Liczba biegunów | 1 |
liczba kanałów | 4 |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Informacje ogólne | |
Napięcie robocze | 18 V DC ... 30 V DC |
Napięcie znamionowe | 24 V DC |
Prąd znamionowy IN | maks. 16 A DC (IN+) |
maks. 40 A DC (na każdy pin złączki przy mostkowaniu dalszych urządzeń poprzez IN+) | |
Prąd znamionowy IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (ustawienie lub brak możliwości zmiany na każdy kanał wyjściowy) |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,5 kV |
Sposób uruchomienia | E (elektroniczne) |
Odporność na przepływ zwrotny | maks. 35 V DC |
Wymagany bezpiecznik poprzedzający | Wymagane tylko wtedy, gdy wartość Imax zasilania jest wyższa od zwarciowej zdolności łączeniowej. Wbudowany element Fail Safe. |
Zwarciowa zdolność łączeniowa | 300 A |
Wytrzymałość napięciowa | maks. 35 V DC (Obwód obciążający) |
Bezpiecznik | elektroniczne |
Sprawność | > 99 % |
Prąd spoczynkowy I0 | typ. 25 mA |
Strata mocy | typ. 0,6 W (bez obciążenia) |
< 4 W (w trybie znamionowym) | |
Czas inicjalizacji modułu | 1,6 s |
Czas oczekiwania po wyłączeniu kanału | 5 s (przy przeciążeniu/zwarciu) |
Tolerancja pomiarowa I | ± 15 % |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 11764705 h (przy 25°C z obciążeniem 21%) |
5319148 h (przy 40°C z obciążeniem 34,25%) | |
846023 h (przy 60°C z obciążeniem 100%) | |
Element Fail-Safe | 4 A DC (na kanał wyjściowy) |
Rodzaj zestyku | bez galwanicznej separacji |
Obwód obciążenia | |
Czas wyłączenia | ≤ 10 ms (przy zwarciu > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Wyłączenie na skutek za niskiego napięcia | ≤ 17,8 V DC (aktywny) |
≥ 18,8 V DC (nieaktywny) | |
Wyłączenie na skutek przepięcia | ≥ 30,5 V DC (aktywny) |
≤ 29,5 V DC (nieaktywny) | |
Max. obciążenie pojemnościowe | 30000 µF (W zależności od ustawienia prądu i dostępnego prądu zwarciowego) |
Opóźnienie załączenia | 0,1 s (na kanał wyjściowy) |
Reset | |
Zakres napięcia wejściowego | 7 V DC ... 30 V DC (Reset ze zboczem opadającym) |
Pobór prądu | typ. 0,4 mA (przy 24 V DC) |
Długość impulsu | ≥ 50 ms (High) |
≥ 50 ms (Low) | |
Napięcie | < 5 V DC (Stan niski) |
> 8 V DC (Stan wysoki) | |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Wyjście statusu | |
Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
Prąd wyjściowy | maks. 0,04 A (Odporność na zwarcia) |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Obwód główny IN+ | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 15 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 8 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Obwód główny IN- | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Obwód główny OUT+ | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Kanał dioda LED wył. | wył. (Kanał wyłączony) |
Kanał dioda LED żółta | świeci (Kanał włączony, obciążenie kanału > 80 %) |
miga (Tryb programowania aktywny) | |
Kanał dioda LED zielona | świeci (Kanał włączony) |
Kanał dioda LED czerwona | świeci (Kanał wyłączony, stan nadnapięciowy lub podnapięciowy aktywny) |
świeci się tymczasowo (Kanał wyłączony, faza chłodzenia 5 s, wyzwolenie przez przeciążenie lub zwarcie) | |
miga (Kanał wyłączony, gotowy do ponownego włączenia, wyzwolenie przez przeciążenie lub zwarcie) | |
miga dwukrotnie (Kanał wyłączony, przekroczenie łącznej wartości granicznej prądu urządzeń 40 A) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 36 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 98 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
Materiał | PC |
PA 6.6 | |
PA 6.3T | |
POM | |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Wysokość | ≤ 3000 m do 52°C (amsl) |
≤ 4000 m do 46°C (amsl) | |
Kontrola wilgotności | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Amplituda ±0,35 mm; wg IEC 60068-2-6, test Fc) |
57,6 Hz … 150 Hz (Przyspieszenie 5g; wg IEC 60068-2-6, test Fc) |
Dopuszczenie UL | |
Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
NEC Class 2 according to UL 1310 | |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Normy/przepisy | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | Kompatybilność elektromagnetyczna - odporność na zakłócenia w środowiskach przemysłowych |
Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
Wskazówka | Kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zakłóceń dla obszarów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych oraz małych przedsiębiorstw |
Normy/przepisy | EN 60068-2-6 |
Wskazówka | Czynniki środowiskowe - drgania (sinusoidalne) |
Normy/przepisy | EN 60068-2-27 |
Wskazówka | Czynniki środowiskowe - wstrząsy |
Normy/przepisy | EN 60068-2-78 |
Wskazówka | Czynniki środowiskowe - wilgoć i ciepło stałe |
Normy/przepisy | EN 50178 |
Wskazówka | Wyposażenie instalacji dużej mocy w urządzenia elektroniczne |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 1103876 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CLA152 |
Klucz produktu | CLA152 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 140,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 123,61 g |
Numer taryfy celnej | 85362010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (nr CAS: Nie dotyczy) |
Produkty kompatybilne
-
EML (10X7)R - Etykiety 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Oznaczanie urządzeń 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Zasilacz 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Zasilacz 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Zasilacz 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Zasilacz 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Zasilacz 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Zasilacz 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Zasilacz 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Zasilacz 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Zasilacz 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Zasilacz 2903156
Korzyści
Łatwa wymiana urządzeń bez zmiany projektu dzięki kompaktowej konstrukcji i możliwości indywidualnego ustawienia
Obwody ustawiane bez użycia narzędzi poprzez obsługę przycisków LED jednym pokrętłem
Możliwość zamówienia wyłącznika ochronnego wstępnie skonfigurowanego, dostosowanego dokładnie do indywidualnych potrzeb
Zwiększone możliwości diagnostyki i sterowania dzięki zintegrowanemu wyjściu statusu i wejściu resetowania
Optymalna ochrona przewodów i czujników oraz obwodów NEC Class 2 poprzez dodatkowy wewnętrzny bezpiecznik wyjściowy
Niezawodna ochrona przed przypadkową zmianą wartości prądu dzięki elektronicznej blokadzie
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław