Walizka transportowa do aplikatorów E.SLEEVE, E.VARIO, E.WIRE oraz E.WRAP drukarek THERMOMARK E SERIES i ich akcesoriów.
Automatyczne oznakowanie
THERMOMARK E SERIES zapewnia większą efektywność produkcji szaf sterowniczych: modułowy system składający się z drukarki termotransferowej i aplikatorów drukuje oznaczniki i umieszcza je automatycznie na kablach i przewodach. THERMOMARK E.VARIO drukuje oznaczniki do złączek w formacie bezkońcowym i docina je na indywidualną długość w zależności od rastra. Połączenie tych czynności daje oszczędność czasu na poziomie 60%.
Taśma barwiąca, do grupy produktów E-WMS... w połączeniu z aplikatorem THERMOMARK E.SLEEVE oraz grup produktów WMS... i WMS-2 HF... w połączeniu z klasycznymi drukarkami do materiałów na rolce, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 40 mm, kolor: czarny
Taśma barwiąca, do grupy produktów E-WM... w połączeniu z aplikatorem THERMOMARK E.WIRE, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 30 mm, kolor: czarny
Rolka dociskowa do wszystkich materiałów E-WM... i E-WMS... (dla szerokości materiału do 30 mm/1,18")
Taśma barwiąca, do grupy produktów E-WML... w połączeniu z aplikatorem THERMOMARK E.WRAP, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: czarny
Oryginalne opakowanie razem z wypełnieniem do bezpiecznego transportu THERMOMARK E.WRAP
Krawędź podawania do aplikacji wszystkich materiałów E-WML... przy użyciu THERMOMARK E.WRAP
Oryginalne opakowanie razem z wypełnieniem do bezpiecznego transportowania THERMOMARK E.WIRE
Rolka dociskowa do wszystkich materiałów E-WML... (dla szerokości materiału do 60 mm/2,36")
Oryginalne opakowanie razem z wypełnieniem do bezpiecznego transportowania THERMOMARK E.SLEEVE
Korzyści
- Maksymalna elastyczność: oszczędność aż 60% czasu dzięki nadrukowi i aplikacji w jednej operacji
- Elastyczne reagowanie z modułowym systemem składającym się ze standardowej drukarki termotransferowej i czterech aplikatorów do różnych rodzajów oznaczników
- W pełni cyfrowe operacje: sterowanie i automatyczne przetwarzanie danych z systemów CAE
- Łatwa obsługa i stała wysoka jakość dzięki automatycznemu procesowi
Nowe produkty
Drukarki termotransferowe do nadruku przemysłowego
Do jedno- i dwustronnego nadruku oznaczników na rolkach
THERMOMARK E.300 DOUBLE służy do jedno- i dwustronnego nadruku do oznaczników w rolkach. Drukarkę możesz połączyć z E.CUTTER(/P) do cięcia i perforowania materiałów w formacie ciągłym lub z aplikatorem THERMOMARK E.SLEEVE.
Najważniejsze cechy
- Do jedno- i dwustronnego drukowania materiałów na rolce
- Drukarka termotransferowa o rozdzielczości 300 dpi
- Nadaje się do ciągłego użytku w produkcji do dużych wolumenów druku
- Kompatybilna z THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER i E.CUTTER/P
- Ekran dotykowy kolorowy LCD 4,3“
Korzyści
- Kompatybilność z THERMOMARK E.SLEEVE: Przemień łatwo standardową drukarkę w efektywny system drukowania i aplikacji
- Obustronny nadruk gwarantuje optymalną czytelność koszulki termokurczliwej i oznacznikowej
- Łatwe przetwarzanie wszystkich materiałów w formacie bezkońcowym poprzez zastosowanie E.CUTTER i E.CUTTER/P
- Dzięki OPC UA komunikaty o stanie są przesyłane do oprogramowania do drukowania oznaczników w czasie rzeczywistym i dwukierunkowo
Drukarka modułowa THERMOMARK E SERIES
Drukarka termotransferowa THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) Drukarki do wszystkich materiałów na rolce
Ciesz się elastycznością drukarek do materiałów na rolce: urządzenia te mogą być używane jako standardowe drukarki do wszystkich materiałów w rolce. Możesz połączyć je z E.CUTTER(/P) do cięcia i perforowania materiałów bezkońcowych. Połącz drukarki z jednym z aplikatorów THERMOMARK E SERIES, tworząc efektywny system drukowania i aplikacji.
- Kompatybilne ze wszystkimi aplikatorami THERMOMARK E SERIES
- Do wszystkich materiałów na rolce z serii MARKING system
- Łatwe przetwarzanie wszystkich materiałów w formacie bezkońcowym poprzez zastosowanie E.CUTTER i E.CUTTER/P
- Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 4,3”: filmy do rozwiązywania błędów, komunikaty w czasie rzeczywistym
- 300 i 600 dpi dla wszystkich wymagań przemysłowych
- Solidna konstrukcja przemysłowa do dużych ilości drukowania
Oznakowanie kabli za pomocą THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.WIRE Automatyczny nadruk i aplikacja oznaczników do kabli
Aplikator THERMOMARK E.WIRE wykonuje oznaczniki do kabli ruchome osiowo i promieniowo. Dzięki spoinie oznacznik jest zabezpieczony przed zgubieniem. Format bezkońcowy pozwala na wykonywanie oznaczników o dowolnej średnicy od 1,8 do 5,6 mm przy użyciu tylko jednego materiału, dostępnego w różnych szerokościach.
- Oszczędność czasu do 70% w porównaniu z ręcznymi procesami nadruku i aplikacji koszulek termokurczliwych lub etykiet owijanych
- Jeden materiał niezależnie od średnicy: używanie materiału bezkońcowego w różnych szerokościach
- Łatwa obsługa: automatyczny pomiar średnicy korpusu walcowego
- Maksymalna elastyczność: oznaczniki ruchome promieniowo i osiowo
- Dzięki spoinie oznacznik jest zabezpieczony przed zgubieniem
- Do elementów walcowych, pojedynczych żył, kabli i wiązek kablowych
Nadruk i aplikacja koszulki termokurczliwej za pomocą THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.SLEEVE Automatyczny nadruk i aplikacja koszulki termokurczliwej
Aplikator THERMOMARK E.SLEEVE służy do koszulek termokurczliwych w postaci węża, który jest docinany na wymaganą długość. Ponadto aplikator otwiera pojedyncze koszulki, umożliwiając ich łatwe nasunięcie na korpus walcowy.
- Oszczędność czasu do 75% w porównaniu z ręcznymi procesami nadruku i aplikacji koszulek termokurczliwych
- Niższe koszty dzięki używaniu koszulek termokurczliwych w postaci węża
- Łatwa obsługa: automatyczne wykrywanie obiektów przez bariery fotoelektryczne i zoptymalizowany przepust kablowy
- Efektywna obsługa: brak konieczności ustawień dzięki automatycznemu dopasowywaniu do średnicy elementu walcowego
- Do elementów walcowych, przewodów i kabli
Automatyczny nadruk i aplikacja etykiet owijanych za pomocą THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.WRAP Automatyczny nadruk i aplikacja etykiet owijanych
Aplikator THERMOMARK E.WRAP służy do automatycznej aplikacji etykiet owijanych na elementach walcowych, z zachowaniem stałej wysokiej jakości. Laminat ochronny osłania zadrukowaną powierzchnię, co zapewnia szczególnie odporne oznakowanie.
- Oszczędność czasu do 60% w porównaniu z ręcznymi procesami nadruku i aplikacji samolaminujących etykiet owijanych
- Stała wysoka jakość aplikacji: pozytywny wpływ na odporność i trwałość oznakowania
- Łatwa obsługa: możliwość zdefiniowania pozycji oznacznika na podstawie skali pomiarowej
- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz: wysoka odporność dzięki laminatowi ochronnemu
- Do elementów walcowych, przewodów i kabli
THERMOMARK E.VARIO do drukowania i cięcia oznaczników do złączek szynowych
THERMOMARK E.VARIO Drukowanie i cięcie oznaczników do złączek szynowych
Aplikator THERMOMARK E.VARIO umożliwia wykonanie oznaczników dla całej listwy ze złączkami przy użyciu tylko dwóch materiałów w formacie bezkońcowym do wysokich i niskich rowków na oznaczniki. Dzięki formatowi bezkońcowemu można realizować wszystkie szerokości od 3,5 do 1000 mm – niezależnie od liczby różnych rastrów.
- Oszczędność czasu do 70% przy wykonywaniu oznaczników do różnych rastrów
- Tylko dwa materiały na oznaczniki do całej listwy ze złączkami
- Innowacyjna geometria: perfekcyjne zamocowanie oznacznika w rowku oraz łatwe mocowanie i rozdzielanie pojedynczych oznaczników
- Łatwe i efektywne oznakowanie listwy ze złączkami: automatyczne przypisanie perforacji na podstawie danych z oprogramowania do projektowania