G-EDSWU-M32-L66L-STES-S - Dławnica kablowa
1411095

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Stal nierdzewna 316L, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 23,7 mm ... 33,9 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

W przypadku ograniczonej przestrzeni w miejscu mocowania przepustu pancerz można podłączyć w miejscu o większej swobodzie ruchu. Łatwy montaż końcowy następuje wtedy w miejscu mocowania przepustu o ograniczonej przestrzeni.
Przyłączenie pancerza poprzez stożek PE
Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne