SACC-BP-F-M12/M16-6-SMD PPI - Dławnica gwintowana do obudowy
1454492

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Blokada wewnętrzna Push-Pull, SMD Reflow

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Plug and Produce: szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
Łatwe projektowanie: wpuszczane porty M12 idealne do kompaktowych koncepcji urządzeń
Przyszłościowość: seria znormalizowanych produktów dostępnych na całym świecie
Wyższa elastyczność: przyłącze urządzenia M12 do złączy śrubowych i Push-Pull

Najczęściej zadawane pytania


Jakie są zalety blokady Push-Pull w złączu M12?

Dzięki blokadzie Push-Pull przykręcanie nie jest już konieczne. Oszczędza to wiele czasu podczas podłączania komponentów automatyki. Ulepszona obsługa oznacza również, że gniazda można rozmieścić bardziej kompaktowo. Odpowiada to dążeniu do miniaturyzacji i oszczędnego okablowania.


Ile czasu mogę zaoszczędzić dzięki Push-Pull?

Wyeliminowanie konieczności wkręcania śrub pozwala zaoszczędzić do 80% czasu instalacji. Ekstrapolując, uzyskuje się w ten sposób ogromny potencjał oszczędności w montażu.


Czy nowe złącza są kwalifikowane tak samo jak złącza standardowe?

Wtyki push-pull są zdefiniowane w normie IEC 61076-2-010, która jest rozszerzeniem sprawdzonego standardu M12 z blokadą śrubową i która na nim bazuje. Jedyną zmianą w stosunku do sprawdzonego M12 jest dodanie wgłębienia do gwintu M12. Sprawdzone właś... Zobacz więcej

Wtyki push-pull są zdefiniowane w normie IEC 61076-2-010, która jest rozszerzeniem sprawdzonego standardu M12 z blokadą śrubową i która na nim bazuje. Jedyną zmianą w stosunku do sprawdzonego M12 jest dodanie wgłębienia do gwintu M12. Sprawdzone właściwości pełnego gwintu M12 zostały zachowane. Właściwości mechaniczne i elektryczne są również identyczne.

Zobacz mniej

Czy nowe gniazda push-pull są wstecznie kompatybilne?

Tak, oprócz konturu push-pull wtyczki urządzeń nadal mają gwint. Umożliwia to podłączanie i przykręcanie zarówno złączy kablowych push-pull, jak i standardowych złączy kablowych śrubowych w terenie.


Na rynku nie ma jeszcze odpowiedniego wtyku kablowego w określonym kodowaniu. Czy mimo to mogę używać obudów push-pull w moim urządzeniu?

Ze względu na kompatybilność wsteczną urządzenie może być już wyposażone we wtyczki urządzeń push-pull. Dzięki temu urządzenie jest już gotowe do pracy w trybie push-pull i można je podłączyć za pomocą standardowego złącza śrubowego, dopóki złącza ka... Zobacz więcej

Ze względu na kompatybilność wsteczną urządzenie może być już wyposażone we wtyczki urządzeń push-pull. Dzięki temu urządzenie jest już gotowe do pracy w trybie push-pull i można je podłączyć za pomocą standardowego złącza śrubowego, dopóki złącza kablowe nie będą dostępne.
Podobnie, portfolio jest jak zwykle modułowe. Wszystkie obudowy stykowe z kodowaniem sygnału można łączyć z obudowami sygnałowymi.

Zobacz mniej

W przeszłości trzeba było jeszcze zamontować o-ring, aby uzyskać klasę ochronności IP67. Jak zamontować nową uszczelkę profilową?

Uszczelka profilowa jest zintegrowana z obudową Push-Pull i nie wymaga już doposażenia. Eliminuje to jeden etap procesu, co jest ogromną zaletą pod względem czasu montażu i jakości.


Czy mogę również używać wkładek stykowych THR z obudowami push-pull?

Nowe obudowy pasują do wszystkich kodowań THR-M12 (dla wkładek kątowych i prostych).


Czy możliwe jest wykonanie obudowy ze stali nierdzewnej?

Tak, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za sprzedaż.