FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500
-
Adapter czołowy
2907383
Adapter czołowy VARIOFACE z zaciskiem śrubowym, do cyfrowych modułów 35 mm SIMATIC® S7-1500, możliwość podłączenia 1x 32 kanałów.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Adapter czołowy |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Max. dopuszczalne napięcie robocze | < 50 V DC |
Maks. dopuszczalny prąd | 1 A (na tor) |
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny | 2 A (na bajt przy zasilaniu po stronie modułu) |
12 A (Przy zasilaniu przez adapter czołowy) | |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,5 kV |
Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-1500 | |
Odpowiednia karta I/O | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 |
poziom instalacji | |
Rodzaj przyłącza | IDC/FLK złącze męskie |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 50 |
Raster | 2,54 mm |
Zasilanie | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Moment dokręcania | 0,4 Nm |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 29,8 mm |
Wysokość | 130,4 mm |
Głębokość | 46 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Normy/przepisy | IEC 61131-2 |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2907383 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK231S |
Klucz produktu | DK231S |
GTIN | 4055626256542 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 92,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 92,6 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Moduł pasywny 2315227
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Moduł pasywny 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC - Moduł pasywny 2322252
-
VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Moduł pasywny 2904280
-
FLKMS 50/32IM/LA/PLC - Moduł pasywny 2284510
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Moduł pasywny 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Moduł pasywny 2903801
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze stystemowe 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2299660
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - Moduł interfejsowy 2909893
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - Kabel 2289573
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - Kabel 2289625
-
FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - Kabel 2289638
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - Kabel 2289667
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - Kabel 2314134
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kabel 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - Kabel 2314150
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kabel 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - Kabel 2314176
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kabel 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - Kabel 2314192
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kabel 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kabel 2314257
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kabel 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kabel 2302447
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław