cUL Recognized
ID dopuszczenia: E238705Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 2 A |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E238705Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 2 A |
Moduł czujników VARIOFACE, do podłączenia 32 czujników PNP, ze wskaźnikiem świetlnym
Typ produktu | Moduł transmisyjny |
Rodzina produktów | VARIOFACE |
Liczba biegunów | 50 |
liczba kanałów | 32 |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Izolacja | Izolacja funkcyjna |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Zakres napięcia roboczego | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Prąd (na odgałęzienie) | ≤ 1 A |
Prąd (Zasilanie) | ≤ 2 A |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Znamionowe napięcie izolacji | 63 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-1500 | |
Odpowiednia karta I/O | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-400 | |
Odpowiednia karta I/O | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
6ES7422-1BL00-0AA0 | |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Odpowiednia karta I/O | 1756-IB32 |
1756-OB32 | |
Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Odpowiednia karta I/O | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Odpowiednia karta I/O | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC L | |
Odpowiednia karta I/O | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC Q | |
Odpowiednia karta I/O | QX81 |
QY81P | |
QY82P | |
QX71 | |
QX72 | |
QX82 | |
QX82-S1 | |
Obsługiwany sterownik SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Odpowiednia karta I/O | DDI 353 |
DDI 853 | |
DDO 353 | |
Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Odpowiednia karta I/O | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Obsługiwany sterownik GE-FANUC RX3i | |
Odpowiednia karta I/O | IC694MDL754 |
IC694MDL660 |
Przyłącze 1 (poziomu sterowania) | |
Przyłącze według normy | IEC 60603-13 |
Rodzaj przyłącza | IDC/FLK złącze męskie |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 50 |
Liczba cykli wtykania | > 50 |
Raster | 2,54 mm |
Przyłącze 2 (poziomu obiektu) | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Liczba biegunów | 100 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu drutowego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,2 mm² ... 0,75 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Raster | 5,08 mm |
Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
Wskaźnik statusu | tak |
wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 179,5 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 79 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Typ materiału izolacyjnego obudowy | Poliamid 6 zielony |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Moduł) | IP00 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Normy/przepisy | EN IEC 60664-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2284510 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CK2181 |
Klucz produktu | DK2181 |
Strona katalogu | Strona 522 (C-5-2019) |
GTIN | 4017918055684 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 447 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 411,92 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
SCIP | f727175c-38d6-480f-b3a3-9a41e26a2a25 |