FLKM 14-PA-ET200SP
-
Adapter czołowy
1166173
Adapter czołowy VARIOFACE do Siemens SIMATIC® ET200SP, z 14-pinowym złączem męskim FLK/IDC, możliwość przyłączenia maks. 8 kanałów
Szczegóły produktu
Typ produktu | Adapter czołowy |
Rodzina produktów | VARIOFACE |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Izolacja | Izolacja funkcyjna |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Prąd (na odgałęzienie) | ≤ 1 A |
Prąd (Zasilanie przez IDC/FLK) | ≤ 3 A |
Prąd (Zasilanie przez przyłącze Push-in) | ≤ 8 A |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Znamionowe napięcie izolacji | 63 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Obsługiwany sterownik SIEMENS ET 200SP | |
Pasująca jednostka podstawowa | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
6ES7193-6BP00-2BA0 | |
6ES7193-6BP00-0DA0 | |
6ES7193-6BP00-2DA0 | |
Odpowiedni moduł peryferyjny | 6ES7131-6BF01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
6ES7131-6BF01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7131-6BF01-0AA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7131-6BF01-2AA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7131-6BF60-0AA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7131-6BF00-0CA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7131-6BF00-0DA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BF01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BF01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BF01-0AA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BF01-2AA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BF61-0AA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BF01-0CA0 (Base Units A0/A1) |
Przyłącze 1 (poziomu sterowania) | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 18 |
Przyłącze 2 (poziomu obiektu) | |
Przyłącze według normy | IEC 60603-13 |
Rodzaj przyłącza | IDC/FLK złącze męskie |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 14 |
Liczba cykli wtykania | > 50 |
Raster | 2,54 mm |
Przyłącze 3 (zasilania) | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
Długość odizolowania | 9 mm |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 2 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 |
Raster | 3,81 mm |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 14,9 mm |
Wysokość | 52,95 mm |
Głębokość | 48,99 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Moduł) | IP00 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Recognized |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Normy/przepisy | EN IEC 60664-1 |
Sposób montażu | Montaż wtykowy |
Pozycja montażu | dowolna |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 1166173 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK231R |
Klucz produktu | DK231R |
GTIN | 4063151180829 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 27,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 35 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabel 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabel 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299055
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Moduł pasywny 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Moduł pasywny 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Moduł pasywny 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Moduł pasywny 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Moduł pasywny 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Moduł pasywny 2904282
-
VIP-2/SC/FLK14/8M/PLC - Moduł pasywny 2322281
-
VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC - Moduł pasywny 2904283
-
VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC - Moduł interfejsowy 2322294
-
VIP-2/PT/FLK14/8P/PLC - Moduł interfejsowy 2904284
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/LED/PLC - Moduł pasywny 2322265
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Moduł pasywny 2904281
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Moduł pasywny 2290423
-
FLKM 14/8M/SI/PLC - Moduł pasywny 2294487
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze stystemowe 2304102
-
PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze stystemowe 2296553
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2297002
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze stystemowe 2304306
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2905195
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław