PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology to platforma automatyki przemysłowej, składająca się z otwartego sprzętu, modułowego oprogramowania do projektowania, globalnej społeczności i sklepu z oprogramowaniem.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów

Logo PLCnext Technology

PLCnext Technology łączy świat IT ze światem OT Przygotuj swoją aplikację do IIoT i Industry 4.0

Cyfryzacja i globalizacja niosą ze sobą nowe wymagania dla automatyki przemysłowej. Dopasowany dokładnie projekt otwartego systemu automatyki jest równie ważny, jak elastyczna, modułowa rozbudowa. PLCnext Control poza standardowym programowaniem systemów PLC zgodnie z normą IEC 61131-3 umożliwia również równoległe programowanie i połączenie różnych języków programowania, np. C/C++, C# czy MATLAB® Simulink® w czasie rzeczywistym. Bezpłatna wersja podstawowa PLCnext Engineer umożliwi Ci przyspieszenie tworzenia aplikacji. Możesz również korzystać ze swojego ulubionego środowiska programistycznego. Decyzja należy do Ciebie.
Dzięki prostej integracji z chmurą, możliwości korzystania z oprogramowania Open Source oraz coraz większej wiedzy PLCnext Community korzystasz z nowych form współpracy. W PLCnext Store są dostępne aplikacje do różnych rozwiązań, moduły oprogramowania, systemy wykonawcze i rozszerzenia funkcji, które pozwalają na niezwykłą oszczędność czasu i kosztów tworzenia aplikacji. PLCnext Technology to optymalna platforma dla wyzwań nowoczesnej automatyki przemysłowej.

PLCnext Control

Możliwość pracy w czasie rzeczywistym oraz połączenia IEC 61131-3 i języków wysokiego poziomu PLCnext Control

PLCnext Control to sprzęt do PLCnext Technology. Umożliwia realizację projektów automatyki bez ograniczeń związanych z systemami zamkniętymi. Sterowniki PLC oparte na jądrze Linux wyróżniają się możliwością pracy w czasie rzeczywistym, zarówno do IEC 61131-3, jak i języków wysokiego poziomu, np. C/C++ i Matlab® Simulink®. Opatentowana funkcja zarządzania zadaniami umożliwia dowolne łączenie w jednym zadaniu kodu IEC 61131-3, języków wysokiego poziomu i narzędzi opartych na modelach.
Możliwe jest bezpośrednie połączenie z Proficloud.io lub inną dowolną chmurą oraz zintegrowanie pojedynczych usług w chmurze. Do optymalizacji procesów możesz wykorzystać dane ze swoich systemów. W ten sposób zwiększysz jakość produktów i obniżysz koszty bez konieczności ingerowania w pracujące systemy. Dane użytkownika są optymalnie chronione: PLCnext Control posiada certyfikat TÜV zgodny z IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile i IEC 62443-4-2, a sterowniki AXC F 2152 i AXC F 3152 otrzymały również certyfikaty IEC 61850 Ed. 2.1 i IEC 62351-3 od DNV.
PLCnext Control oferuje skalowalne sterowniki o stopniu ochrony IP20. Ta rodzina produktów oferuje różne rozwiązania do Twojego projektu – od modułowych sterowników do zastosowań podstawowych, poprzez centralne sterowniki o dużej wydajności, po Edge Device oparte na PC. Modułowe sterowniki zapewniają dużą elastyczność przy budowie stacji. Masz do wyboru wiele modułów we/wy. Możesz rozbudować interfejsy i funkcje sterownika przy użyciu modułów podłączanych z lewej strony. Jeśli chcesz realizować aplikacje sztucznej inteligencji lub brzegowe, w naszej ofercie znajdziesz również odpowiednio zoptymalizowany do tego sprzęt. Dzięki otwartemu jądru Linux można integrować również nowe technologie, takie jak OPC UA, TSN czy 5G. Dzięki temu PLCnext Control zapewnia wysokie bezpieczeństwo inwestycji.

E-paper
Nowy e-paper PLCnext Technology

Ten pierwszy interaktywny e-paper na temat PLCnext Technology zawiera wszystkie informacje w jednym miejscu.
Znajdują się tam przyciski umożliwiające dalszą interakcję. Zainspiruj się ciekawymi przypadkami użycia. Przyjrzyj się bliżej naszemu sprzętowi dzięki zdjęciom 3D. Więcej informacji o produktach znajdziesz w naszym sklepie internetowym. Dowiedz się więcej o wszystkich czterech częściach systemu. Broszura zawiera również wiele linków i osadzonych filmów poświęconych najpopularniejszym kwestiom.

Otwórz e-paper
E-paper PLCnext Technology
Ekran z oprogramowaniem PLCnext Engineer

Szybsze tworzenie aplikacji za pomocą ulubionych narzędzi programistycznych PLCnext Engineer

Poznaj sposób na szybsze uruchamianie PLCnext Control!
Kompleksowe programowanie w jednym interfejsie zapewnia niezwykłą oszczędność czasu i kosztów.
Platformę oprogramowania PLCnext Engineer można rozbudować elastycznie i indywidualnie przy użyciu dodatków funkcyjnych, otrzymujesz zatem bezpłatne oprogramowanie do wszystkich zadań związanych z programowaniem PLCnext Control:

  • Konfiguracja
  • Programowanie zgodne z IEC 61131‑3
  • Wizualizacja
  • Diagnostyka

Dzięki połączeniu wszystkich najważniejszych funkcji dla procesu programowania w jednym pakiecie oprogramowania można zrealizować cały projekt w jednym tylko środowisku programistycznym.
Elastyczne narzędzie to nie tylko rozwiązanie „All in One” do klasycznego programowania, ponieważ wszystkie podstawowe funkcje do procesu programowania są połączone w jednym oprogramowaniu. Oprogramowanie zapewnia dodatkowo komfortową obsługę pod względem połączenia programów w językach wysokiego poziomu i standardowej automatyzacji.
Dzięki temu możesz korzystać ze swojego ulubionego środowiska programistycznego! PLCnext Engineer umożliwia konfigurowanie sieci PROFINET, integrowanie programów w językach wysokiego poziomu lub modeli MATLAB® Simulink® oraz uruchamianie i zarządzanie w PLCnext Control.
W platformie programistycznej można łatwo zintegrować dodatkowe funkcje dostosowane do aplikacji, takie jak rozwiązanie bezpieczeństwa, MATLAB® Simulink® Viewer czy generator wizualizacji.
Tworzenie aplikacji możesz przyspieszyć również poprzez zastosowanie gotowych rozwiązań i modułów oprogramowania z PLCnext Store. Dopasuj oprogramowanie do indywidualnych potrzeb. Dzięki modułowej architekturze PLCnext Engineer brak jest jakichkolwiek ograniczeń.

Nieograniczone możliwości programowania

Ekran z oprogramowaniem MATLAB/Simulink
Ekran z oprogramowaniem CODESYS
Ekran z oprogramowaniem Eclipse®
Ekran z oprogramowaniem Podman
Ekran z oprogramowaniem MATLAB/Simulink

MATLAB/Simulink to środowisko programistyczne firmy The MathWorks Inc. służące do graficznego modelowania, symulacji, rozwoju i implementacji systemów dynamicznych i algorytmów sterowania. W połączeniu z PLCnext Technology Simulink umożliwia inżynierom tworzenie zaawansowanej logiki automatyzacji bez konieczności konwencjonalnego programowania PLC. Dzięki PLCnext Target for Simulink modele mogą być tłumaczone bezpośrednio na bloki funkcyjne zgodne z IEC 61131-3 lub programy PLCnext Engineer i wykonywane na PLCnext Control. Ta spójna integracja wypełnia lukę między programowaniem modelowym a automatyką przemysłową. Optymalizuje to projektowanie, zmniejsza liczbę błędów i skraca czas wprowadzania produktów na rynek.

Ekran z oprogramowaniem CODESYS

CODESYS to szeroko stosowane, wydajne środowisko programistyczne, za pomocą którego można elastycznie i intuicyjnie realizować projekty sterowania w IEC 61131-3. Dzięki otwartej architekturze, rozbudowanym bibliotekom i zintegrowanym narzędziom do wizualizacji, CODESYS jest również dobrym dodatkiem do świata PLCnext Technology. Połącz znane środowisko programistyczne CODESYS z zaletami i otwartością PLCnext Technology. Uzupełnij swoją aplikację CODESYS o elastyczność i wydajność C++ w czasie rzeczywistym. Podłącz dowolną aplikację do świata czasu rzeczywistego CODESYS dzięki spójnej integracji Global Data Spaces (GDS) sterownika PLCnext Control z CODESYS.

Ekran z oprogramowaniem Eclipse®

PLCnext Technology Toolchain to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce na nowo przemyśleć automatykę przemysłową. Daje programistom swobodę korzystania z nowoczesnych języków wysokiego poziomu, takich jak C++ i C# – zarówno dla aplikacji działających w czasie rzeczywistym, jak i nie. Dzięki potężnym narzędziom, takim jak PLCnext CLI, dodatek do Eclipse® i rozszerzenie Visual Studio®, zestaw narzędzi płynnie integruje się z ustalonymi środowiskami programistycznymi i zapewnia płynny przepływ pracy. Niezależnie od tego, czy działa pod systemem Windows czy Linux, PLCnext Technology Toolchain oferuje maksymalną elastyczność i otwartość dla niestandardowych rozwiązań automatyki. Zamienia to klasyczne programowanie PLC w przyszłościowe podejście – otwarte, w sieci i bez ograniczeń.

Ekran z oprogramowaniem Podman

Podman w PLCnext Control firmy Phoenix Contact przenosi automatykę przemysłową na nowy poziom – elastyczny, kontenerowy i przyszłościowy. Jako lekki, kompatybilny z Docker silnik kontenerowy, Podman umożliwia łatwe wdrażanie i zarządzanie aplikacjami bezpośrednio w sterowniku – bez dodatkowego narzutu czy root daemona. Od oprogramowania sprzętowego w wersji 2023.0Podman jest integralną częścią systemu operacyjnego PLCnext Technology i otwiera zupełnie nowe możliwości dla programistów. Niezależnie od tego, czy chodzi o Node-RED, komunikację OPC UA czy poszczególne mikrousługi – skonteneryzowane aplikacje mogą być uruchamiane, zarządzane i obsługiwane automatycznie za pomocą zaledwie kilku poleceń.

Integracja ta sprawia, że PLCnext Control jest idealną platformą dla nowoczesnych, modułowych rozwiązań automatyzacji – otwartą na narzędzia open source, bezpieczną dzięki kontenerom rootless i gotową na wymagania Industry 4.0. Podman w PLCnext Technology to wybór maksymalnej elastyczności, prostej skalowalności i architektury zorientowanej na przyszłość.

Wymiana doświadczeń, inspiracje, współdziałanie.
Join and get involved!

Tutaj w jednym miejscu znajdziesz wszystko – recenzje, aplikacje, porady ekspertów, wsparcie 24/7, wydarzenia i webinary, aktualne informacje o nowościach na rynku i trendach w branży.

Zostań częścią społeczności
Programista przy laptopie
Ilustracja PLCnext Store z prezentacją modelu biznesowego

Oszczędność czasu i kosztów tworzenia aplikacji PLCnext Store

Ze względu na postępującą cyfryzację funkcje oprogramowania w projektach automatyzacji są coraz bardziej złożone. Wymaga to coraz bardziej zaawansowanych umiejętności programowania przy tworzeniu aplikacji. Nie każdy programista posiada niezbędne know-how. Właśnie dlatego firma Phoenix Contact stworzyła sklep z oprogramowaniem PLCnext Store.
PLCnext Store oferuje oprogramowanie i aplikacje, które umożliwiają bezpośrednią i łatwą rozbudowę PLCnext Control o nowe funkcje. Pozwala to na znaczne zwiększenie efektywności procesu programowania. Oferta aplikacji obejmuje zarówno biblioteki oprogramowania do przyspieszenia programowania, jak i gotowe aplikacje, których można używać bez umiejętności programowania.
Sklep ma charakter otwarty i można w nim kupić również aplikacje stworzone przez inne firmy. W PLCnext Store znajdziesz różne aplikacje do różnych zastosowań.
Dzięki rozwijającej się dynamicznie ofercie różnorodność i możliwości zastosowania są coraz większe. Nie ma ograniczeń dla przyszłej rozbudowy.

Znajdziesz tu liczne inspiracje – PLCnext Store oferuje innowacyjne rozwiązania oraz kreatywne pomysły, również do specjalistycznych zastosowań.

Rozmowa dwóch osób w biurze

Korzyści z crowdsourcingu PLCnext Community

Postępująca cyfryzacja i globalizacja umożliwiają i wymagają nowych form współpracy. Skrócone cykle tworzenia aplikacji i duża konkurencja stawiają przed firmą nowe wyzwania, którym trudno sprostać w pojedynkę. Dlatego firma Phoenix Contact stawia na efektywniejszą współpracę i crowdsourcing. Dzięki PLCnext Technology wielu programistów z różnych dyscyplin może pracować wspólnie nad jednym projektem. Umożliwia to szybkie tworzenie aplikacji, zwłaszcza tych bardziej złożonych. Korzystaj z oprogramowania Open Source np. z GitHub. Dzięki społeczności kod jest mniej podatny na błędy i są dostępne szybsze poprawki błędów. Umożliwia to zwiększenie innowacyjności i oszczędność zasobów.
Pozostań z nami w kontakcie poprzez naszą stronę internetową PLCnext Community oraz kanały w mediach społecznościowych. Dowiaduj się od razu o aktualizacjach oprogramowania sprzętowego i nowych produktach. W każdej chwili możesz dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi użytkownikami lub zadawać pytania na forum. Business Lounge oferuje dodatkowo najnowsze trendy w branży oraz zrealizowane już projekty „Made with PLCnext Technology“. Jeśli chcesz zgłębić temat PLCnext Technology, dostępny jest duży wybór tutoriali, e-learningów i webinarów.

Zostań częścią PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Partnerstwo Phoenix Contact, Yaskawa i Festo

Otwarta technologia w parze z silnymi partnerami – PLCnext Technology jako platforma innowacji

W erze automatyzacji sieciowej kluczem do innowacji i postępu jest prawdziwe partnerstwo. PLCnext Technology tworzy przestrzeń do współpracy, która wykracza poza strategiczne sojusze: otwartość, zaufanie i wspólne wartości stanowią podstawę przyszłościowych rozwiązań. Partnerzy korzystają z krótszych cykli rozwoju, wydajnej integracji i aktywnej wymiany wiedzy.
Deweloperzy, dystrybutorzy, uniwersytety i partnerzy sklepów w szczególności wnoszą decydujący wkład w różnorodność i innowacyjność ekosystemu. Dzięki własnym aplikacjom i rozwiązaniom w PLCnext Store i PLCnext Community możesz rozbudować funkcjonalność ekosystemu i umożliwić tworzenie niestandardowych aplikacji dla różnych branż. Otwarta architektura PLCnext Technology pozwala na bezproblemową integrację różnych technologii i wspiera niestandardowe rozwiązania.
PLCnext Core – licencjonowany system operacyjny – jest kolejnym centralnym elementem współpracy w ekosystemie. Umożliwia elastyczne i bezpieczne rozwiązania sterowania w systemach embedded i służy partnerom technologicznym jako podstawa dla nowych generacji urządzeń. Zapewniając kod źródłowy i dostęp do zasobów społeczności, tworzone jest środowisko, które rozwija wspólnie i udostępnia innowacje. Czyni to z PLCnext Technology ekosystem automatyzacji opartej na współpracy i wzór do naśladowania dla Industry 4.0.

Musimy lepiej wykorzystywać istniejący potencjał, dla szybszego rozwoju i większej innowacyjności.
PLCnext Store umożliwia wykorzystanie kolektywnej inteligencji całej branży.

Ulrich Leidecker, COO i prezes Business Area Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Korzyści ze stosowania PLCnext Technology

Ikona Współpraca w sieci
Wymiana danych PCB
Mężczyzna na tle nocnego nieba z gwiazdami
Nocne niebo z gwiazdami
Programista przy laptopie
Ikona Współpraca w sieci

Dzięki PLCnext Technology wielu programistów z różnych generacji może pracować nad jednym programem sterowania niezależnie od siebie, w różnych językach programowania. W ten sposób można wykorzystać zalety klasycznego środowiska PLC oraz otwartość i elastyczność PLCnext Technology do szybkiego programowania złożonych aplikacji.

Wymiana danych PCB

Sekwencje programu w różnych językach można łączyć dowolnie w zadaniach. Opatentowana obsługa zadań PLCnext Technology pozwala na wykonywanie programów o różnym pochodzeniu jak klasycznego kodu PLC IEC 61131 – programy w językach wysokiego poziomu stają się automatycznie deterministyczne. Platforma zapewnia spójną wymianę danych i synchroniczne wykonywanie kodu programu.

Mężczyzna na tle nocnego nieba z gwiazdami

PLCnext Technology umożliwia dowolne łączenie niezależnych, stworzonych w różny sposób części programów i kompletnych aplikacji według własnego uznania. Zastosowanie oprogramowania i aplikacji Open Source zwiększa efektywność procesów programowania. Nie ma ograniczeń dla przyszłych rozszerzeń.

Nocne niebo z gwiazdami

PLCnext Technology umożliwia integrację obecnych i przyszłych interfejsów i protokołów do otwartej komunikacji w sieciowych systemach automatyki przemysłowej. Nowe modele biznesowe oparte na IoT można realizować dzięki bezpośredniemu połączeniu z usługami i bazami danych w chmurze.

Programista przy laptopie

Otwartość PLCnext Technology umożliwia używanie preferowanego języka programowania, zarówno IEC 61131, jak i języka wysokiego poziomu. Indywidualne rozwiązanie można zaprogramować komfortowo w znanym środowisku programistycznym, np. PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse czy Visual Studio.

Projekty made with PLCnext Technology

PLCnext Technology to znacznie więcej niż wielka wizja. Już dziś wiele projektów jest realizowanych w różnych branżach przemysłu. Sterujemy procesem warzenia z wykorzystaniem pomysłów społeczności lub usuwamy chwasty z torów kolejowych w czasie rzeczywistym. Jest wiele do odkrycia.

Niezwykle ważna jest dla nas dbałość o bezpieczeństwo IT i zgodność z aktualnymi standardami.

Philipp Eiben, Process Monitoring
Philipp Eiben

Philipp Eiben

Pionier innowacji w automatyce przemysłowej

PLCnext Technology znajduje się w czołówce automatyki przemysłowej i wyznacza nowe standardy w zakresie innowacyjności i elastyczności. Ten pionierski ekosystem łączy w sobie najnowocześniejsze technologie i umożliwia firmom bardziej wydajną i bezpieczną organizację procesów automatyzacji.
Koncentrując się na cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie funkcjonalnym, PLCnext Technology oferuje solidne rozwiązania spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Integracja Edge Computing oraz zarządzania urządzeniami i aktualizacjami zapewnia bezproblemowe i wydajne zarządzanie urządzeniami i aktualizacjami, co znacznie zwiększa wydajność operacyjną.
Ponadto wykorzystanie sztucznej inteligencji i Virtual Control otwiera zupełnie nowe możliwości w automatyzacji. Technologie te umożliwiają optymalizację złożonych procesów i maksymalizację wydajności produkcji.
PLCnext Technology jest zatem nie tylko narzędziem, ale również strategicznym partnerem dla firm, które chcą pozostać konkurencyjne w szybko zmieniającym się krajobrazie przemysłowym.