Sterownik PLCnext Control AXC F1252 do systemu we/wy Axioline jest szybki, wytrzymały i nieskomplikowany. Zapewnia on dzięki temu maksymalną wydajność, prostą obsługę i możliwość zastosowania w trudnych warunkach pracy w środowisku przemysłowym.
AXC F 1252
-
Sterownik
1646469
Sterownik (SPS), PLCnext Control; Programowanie: Język wysokiego poziomu i IEC 61131-3; System operacyjny: Yocto/Linux® (czas rzeczywisty); narzędzia programowania: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Podłączenie IoT: PROFICLOUD i każda chmura za pośrednictwem łączników chmurowych; Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2 (Warunki certyfikacji patrz dokumentacja użytkownika); Procesor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Sterownik |
| Rodzina produktów | PLCnext Control |
| Konstrukcja | modułowa |
| Właściwości szczególne | Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1 |
| Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2 Warunki certyfikacji patrz dokumentacja użytkownika | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Pamięć flash | 1,1 GB (wewnętrzna pamięć flash) |
| remanencyjna pamięć danych | 16 kB |
| Pamięć operacyjna | 1024 MB |
| Kompatybilność z IoT: PROFICLOUDKompatybilność z IoT: PROFICLOUD | |
| Platforma IoT | PROFICLOUD |
| Obsługuje przetwarzanie w chmurze | tak |
| Kompatybilność z IoT: PROFICLOUDKompatybilność z IoT: PROFICLOUD | |
| Platforma IoT | PROFICLOUD |
| Obsługuje przetwarzanie w chmurze | tak |
| System uruchomieniowy IEC 61131 | |
| Pamięć programu | 8 MB |
| Pamięć | 12 MB |
| Axioline | |
| Liczba danych procesu | maks. 1482 Bajt (na stację (suma danych wejściowych i wyjściowych)) |
| maks. 1024 Bajt (Magistrala lokalna Axioline F (input)) | |
| maks. 1024 Bajt (Magistrala lokalna Axioline F (output)) | |
| Liczba obsługiwanych uczestników | maks. 63 (na stację) |
| Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej | maks. 63 (Nie przekraczać dopuszczalnej wielkości poboru prądu) |
| INTERBUS-Master | |
| Liczba danych procesu (Dane wejściowe/wyjściowe Axioline maks.) | maks. 1482 Bajt (na stację (suma danych wejściowych i wyjściowych)) |
| Liczba danych procesu (Dane wejściowe Axioline maks.) | maks. 1024 Bajt (Magistrala lokalna Axioline F (input)) |
| Liczba danych procesu (Dane wyjściowe Axioline maks.) | maks. 1024 Bajt (Magistrala lokalna Axioline F (output)) |
| PROFINET | |
| Funkcje urządzenia | PROFINET-Controller, PROFINET-Device |
| szybkość aktualizacji | min. 8 ms (4 urządzenia) |
| min. 32 ms (16 uczestników) | |
| Szerokość danych procesowych | 2 Bajt ... 512 Bajt (Urządzenie PROFINET) |
| Conformance Class | B |
| Device ID | 0193hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funkcja | |
| Cyberbezpieczeństwo przemysłowe | tak |
| Dane programisty | |
| Register length (master) | 1482 Bajt |
| Funkcjonalność | |
| Obsługiwane języki programowania | Język sekwencyjny (AS/SFC) |
| Język drabinkowy (KOP/LD) | |
| Język bloków funkcyjnych (FBS/FBD) | |
| Język tekstowy (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Wymagania systemowe | |
| Interfejs aplikacji | OPC UA® |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 3,2 W (3,2 W = 13,2 W - 10,0 W) |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak (niebuforowane) |
| Potencjały: Zasilanie napięcia logiki UL (z UL jest wytwarzane napięcie magistrali lokalnej Axioline F Umagistrala) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami i tętnieniem (± 5 %)) |
| Pobór prądu | maks. 640 mA (2 A na UBus do I/O i UL = 19,2 V) |
| Pobór mocy | maks. 13,2 W ( 2 A na UBus do I/O i UL = 24 V) |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; elektroniczne |
| Potencjały: Zasilanie magistrali lokalnej Axioline F (UBus) | |
| Napięcie zasilania | 5 V DC (przez moduł gniazda magistr.) |
| Zasilanie | 2 A |
| Zasilanie napięcia logiki UL | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Obsługiwane protokoły | HTTP (tylko w celu uzyskania dostępu do systemu odzyskiwania danych) |
| HTTPS | |
| PROFINET | |
| INTERBUS (poprzez moduł rozszerzeń AXC F IL ADAPT) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU (za pośrednictwem odpowiedniej biblioteki) | |
| CANopen® (za pośrednictwem odpowiedniej biblioteki) | |
| DALI (za pośrednictwem odpowiedniej biblioteki) | |
| DALI-2 (za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji) | |
| HART (za pośrednictwem odpowiedniej biblioteki) | |
| IO-Link® (za pośrednictwem odpowiedniej biblioteki) | |
| MQTT (za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (Konieczna licencja) | |
| DHCP (za pośrednictwem odpowiedniej biblioteki) | |
| SFTP | |
| SMTP (za pośrednictwem odpowiedniej biblioteki) | |
| SNTP (za pośrednictwem odpowiedniej biblioteki) | |
| SNMP (za pośrednictwem odpowiedniej biblioteki) | |
| DNS (za pośrednictwem odpowiedniej biblioteki) | |
| DNP3 (za pośrednictwem odpowiedniej biblioteki) | |
| IEC 60870-5-1 (za pośrednictwem odpowiedniej biblioteki) | |
| IEC 60870-5-104 (za pośrednictwem odpowiedniej biblioteki) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| Serwer Web | tak |
| Magistrala lokalna Axioline F | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | zintegrowane gniazdo magistrali |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s |
| Ethernet | |
| System magistrali | RJ45 |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Zasięg transmisji | maks. 100 m |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 122 mm |
| Głębokość | 75 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715). |
| Kolor (Obudowa) | szary (RAL 7042) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C do 2000 m npm |
| Wysokość robocza > 2000 m n.p.m.: Należy przestrzegać obniżenia parametrów znamionowych temperatury | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (do 4500 m npm) |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | cULus |
| Certyfikat | E238705 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | Badanie odporności na zakłócenia wg EN IEC 61000-6-2 Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)IEC 61000-4-2 Kryterium B, ±6 kV wyładowanie na styku, ±8 kV wyładowanie w powietrzu |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN IEC 61000-6-2 Pola elektromagnetyczneIEC 61000-4-3 Kryterium A, natężenie pola: 10 V/m | |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN IEC 61000-6-2 Szybkie stany przejściowe (burst)IEC 61000-4-4 Kryterium B, ±2 kV | |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN IEC 61000-6-2 Przepięcie przejściowe (surge)IEC 61000-4-5 Kryterium B, przewody zasilające DC: ±0,5 kV/±1,0 kV(symetryczne/asymetryczne), ekran kabla magistrali obiektowej: ±1,0 kV | |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN IEC 61000-6-2 Wielkości zmiennych zakłócającychIEC 61000-4-6 Kryterium A; napięcie kontrolne 10 V | |
| Kontrola emisji zakłóceń wg EN IEC 61000-6-3 Klasa B |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 1646469 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRADAI |
| Klucz produktu | DRADAI |
| GTIN | 4067923176423 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 170,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 137 g |
| Numer taryfy celnej | 85371091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Diboron trioxide (nr CAS: 1303-86-2) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zdolny do pracy w czasie rzeczywistym system operacyjny Linux do deterministycznego i niezawodnego wykonywania procesów krytycznych czasowo
Obsługa licznych standardów, takich jak HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP itd. - dla płynnej komunikacji z systemami IT
Bezpośrednie połączenie z Proficloud, PLCnext Store i dowolnymi platformami w chmurze - dla kompleksowej integracji aplikacji IoT
Obsługa wielu protokołów Fieldbus (PROFINET, Modbus/TCP/RTU, Ethernet itp.) w celu łatwej integracji z istniejącymi systemami i instalacjami techniki automatyzacji
Maksymalna swoboda projektowania dzięki połączeniu klasycznego programowania PLC z nowoczesnymi językami wysokiego poziomu, takimi jak C++, C# lub Python
Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa automatyki przemysłowej - w celu ochrony aplikacji i danych
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław