Bezpieczna, stabilna sieć produkcyjna dla Arntz Optibelt Grupa Arntz Optibelt kompleksowo zmodernizowała sieć, aby dostosować swoje globalne zakłady produkcyjne do wymagań cyfrowej produkcji. Nowa infrastruktura zapewnia stabilne gromadzenie danych operacyjnych, a jednocześnie stanowi niezawodną ochronę przed cyberatakami.

Pasy napędowe Arntz Optibelt

Profil klienta


Wysokowydajne pasy napędowe Arntz Optibelt

Arntz Optibelt to niezawodny partner w zakresie techniki napędowej

Specjalista od wysokowydajnych rozwiązań napędowych

Arntz Optibelt to międzynarodowa firma z ponad 150-letnim doświadczeniem w rozwoju i produkcji wysokowydajnych pasów i systemów napędowych. Koncentrując się na jakości i innowacyjności, firma stała się niezawodnym partnerem w dziedzinie techniki napędowej.

Produkty Arntz Optibelt znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, budowie maszyn i rolnictwie. Aby sprostać wysokim wymaganiom klientów, firma opiera się na nowoczesnych technologiach w kilku zakładach produkcyjnych na całym świecie.

Wyzwanie


Pracownicy rozmawiający przed szafą sterowniczą

Sieć musiała zostać kompleksowo zmodernizowana

Sieć na granicy możliwości

Ponad dziesięć lat temu firma Arntz Optibelt stanęła przed wyzwaniem efektywnego zbierania i wykorzystywania danych maszyn. Fabryka miała stać się bardziej cyfrowa. Nie było to jednak możliwe przy wykorzystaniu istniejącej sieci IT. Sieć była niestabilna i jako sieć klasy C mogła zintegrować tylko ograniczoną liczbę urządzeń. Ponadto zastosowano wiele rozwiązań wyspowych i konstrukcji przejściowych, które nie spełniały standardów nowoczesnej produkcji.

W związku z tym konieczne było stworzenie stabilnej i niezawodnej sieci produkcyjnej. Skupiono się na niezawodnym połączeniu danych z maszynami, aby móc skuteczniej monitorować procesy produkcyjne i optymalizować je w ukierunkowany sposób.

Rozwiązanie


Widok na komponenty w szafie sterowniczej

Niezawodna komunikacja dzięki redundantnej infrastrukturze

Redundantne sieci

Wspólnie opracowano kompleksową koncepcję sieci dla zakładu produkcyjnego w Höxter. Pierwszym krokiem było stworzenie stabilnej i wydajnej sieci. Obejmowało to konfigurowanie podsieci i korzystanie ze standardowych switchy drugiej i trzeciej w celu utworzenia redundantnych struktur sieciowych. Oznacza to, że sieć działa nadal nawet w przypadku częściowej awarii.

Po pomyślnym przetestowaniu koncepcji w obszarze pilotażowym, sieć była stopniowo wdrażana w innych zakładach produkcyjnych w Chinach, Rumunii, Meksyku i dodatkowych zakładach w Niemczech.

Koncentracja na bezpieczeństwie: komponenty zapewniające cyberbezpieczeństwo w szafie sterowniczej

Koncentracja na bezpieczeństwie

Ochrona przed cyberatakami

Koncepcja sieci była dalej rozwijana podczas późniejszej współpracy, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo sieci. Ważnym elementem było wprowadzenie nadrzędnej zapory sieciowej, która monitoruje i reguluje wszystkie relacje komunikacyjne między halami produkcyjnymi a siecią IT. Do segmentacji sieci produkcyjnej wykorzystano przemysłowe routery zabezpieczające, które działają jak zapory ogniowe i chronią sieć przed nieautoryzowanym dostępem. Scentralizowany system zarządzania ułatwia zarządzanie i monitorowanie komponentów bezpieczeństwa. Ponadto dzięki regularnym szkoleniom pracownicy mają zawsze aktualny poziom wiedzy.

Incydent z 2024 r. pokazał, jak ważne jest bezpieczeństwo sieci: Arntz Optibelt był celem zmasowanego cyberataku, który sparaliżował również część jego systemów IT. Jednak dzięki koncepcji bezpiecznej sieci atakujący nie byli w stanie uzyskać dostępu do sieci produkcyjnej.

Pracownik pracujący na laptopie

Scentralizowane zarządzanie siecią dla bezpiecznych procesów produkcyjnych

Efektywne zarządzanie siecią

Firma Arntz Optibelt postawiła na profesjonalny system zarządzania siecią w celu zarządzania rosnącą siecią produkcyjną. Oprogramowanie do zarządzania siecią może być używane do centralnego konfigurowania i monitorowania urządzeń obiektowych oraz generowania zestawów reguł zapory sieciowej w oparciu o relacje komunikacji. Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami zostało elastycznie wdrożone na platformie opartej na kontenerach.

Podsumowanie


Pracownicy Arntz Optibelt i Phoenix Contact podczas rozmowy

Współpraca na rzecz bezpiecznych i wydajnych procesów

Partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa i wydajności

Modernizując swoje sieci produkcyjne grupa Arntz Optibelt stworzyła przyszłościową podstawę dla produkcji cyfrowej. Wysoce dostępna i bezpieczna sieć niezawodnie rejestruje dane maszyn i skutecznie chroni przed cyberzagrożeniami.

Projekt został zrealizowany w ścisłej współpracy pomiędzy Arntz Optibelt i Phoenix Contact. Koncepcja sieci została opracowana wspólnie, a następnie sukcesywnie wdrażana w innych zakładach produkcyjnych. Pracownicy Arntz Optibelt zostali specjalnie przeszkoleni przez Phoenix Contact i otrzymali wsparcie w dalszym rozwoju sieci. Również instalacja sieci przebiegała w ścisłej koordynacji. Na przykład liczne skrzynki switchy, które zostały zamontowane na produkcji, były dostarczane jako gotowe produkty przez Phoenix Contact.
Trzecia generacja tych skrzynek switchy jest już w użyciu, a kolejne wspólne projekty są już planowane.

Czy chcesz, aby Twoja sieć była przyszłościowa?