Monitorowanie pryszniców bezpieczeństwa Stałe monitorowanie pryszniców bezpieczeństwa i zapewnienie dodatkowego poziomu bezpieczeństwa dla personelu zakładu.
Monitorowanie pryszniców bezpieczeństwa
Wyzwanie
Zapewnienie funkcji
Międzynarodowe normy bezpieczeństwa pracy wymagają regularnych przeglądów tego urządzenia bezpieczeństwa. Zazwyczaj konserwacja jest nadal przeprowadzana okresowo przez personel serwisowy na miejscu. Scentralizowane monitorowanie prysznica bezpieczeństwa eliminuje potrzebę regularnych przeglądów. Daje to również pewność, że prysznice bezpieczeństwa działają po ostatnim przeglądzie. Dzięki naszemu systemowi monitorowania można zwiększyć bezpieczeństwo personelu zakładu, alarmując ratowników medycznych z najwyższą dokładnością.
Rozwiązanie
Automatyczne alarmowanie
Za pomocą automatycznych alarmów można rozsyłać informacje do konkretnych osób. Można na przykład przesyłać informacje o stanie urządzeń do pracowników działu utrzymania ruchu oraz powiadamiać bezpośrednio ratowników medycznych za pośrednictwem SMS lub wiadomości e-mail.
Monitorowanie w sterowni
Możesz otrzymywać czytelne raporty przeglądów, w których dokładnie dokumentowane są przeprowadzone kontrole. Można rejestrować uruchomienie prysznica bezpieczeństwa podczas kontroli czy też niezbędne ciśnienie wody. Po uruchomieniu prysznica ratownicy zakładowi otrzymują alarm SMS z informacją o dokładnej lokalizacji aktywowanego prysznica bezpieczeństwa. Umożliwia to kierowanie służb ratowniczych na miejsce zdarzenia za pomocą danych GPS.
Chmura jako opcja
Monitoruj na bieżąco stan myjek do oczu i pryszniców bezpieczeństwa za pomocą wizualizacji webowej. Możliwa jest również integracja z istniejącymi systemami bezpieczeństwa.
Technologie transmisji
Oferujemy różne technologie transmisji do monitorowania pryszniców bezpieczeństwa, dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Korzyści
- Zwiększone bezpieczeństwo pracy dzięki bezpośredniemu alarmowaniu ochrony zakładu i ratowników medycznych w przypadku uruchomienia prysznica bezpieczeństwa
- Zapewnienie sprawności również po ostatnim przeglądzie planowym oraz ciągłe monitorowanie pryszniców bezpieczeństwa
- Łatwe potwierdzanie przeglądów cyklicznych dzięki automatycznemu przechowywaniu raportów utrzymania ruchu
Produkty
Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?
Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.