Wiata solarna w Belgii pokrywa zapotrzebowanie energetyczne budynku

Ekonomiczne i ekologiczne zużycie energii.
Wiata solarna belgijskiego oddziału Phoenix Contact

Cel projektu

Dzięki systemowi fotowoltaicznemu na wiacie postojowej nasz oddział w Belgii jest w stanie wyprodukować średnio 100 kWh energii dziennie przy maksymalnej mocy szczytowej 40 kWp. W ten sposób pokrywane jest całe zużycie energii w budynku.

Kamienie milowe

  • Ocena możliwości bez znaczącej zmiany krajobrazu
  • Budowa solarnej wiaty postojowej

100 kWh

Średnia dzienna produkcja

40 kWp

Maksymalna moc szczytowa

250

Zainstalowane panele słoneczne

Od pomysłu do realizacji w kilku fazach

Promowanie ekologicznego zużycia energii i ekologicznych rozwiązań jest od kilku lat jednym z priorytetów belgijskiego ustawodawstwa. Doprowadziło to do poważnych zmian w krajobrazie energetycznym, co pociągnęło za sobą poważne wyzwania dla istniejącej infrastruktury energetycznej. W szczególności kryzys energetyczny z 2022 r. otworzył oczy opinii publicznej na nieefektywne wykorzystanie energii.

Unikalny system zarządzania energią MINT firmy Phoenix Contact umożliwia użytkownikowi zużycie energii w najbardziej ekonomiczny i ekologiczny sposób. Zasada ta zachęca nawet do inwestowania w lokalne wytwarzanie energii (np. energia słoneczna, energia wiatrowa, Power-to-X itp.) i lokalne magazynowanie energii (np. baterie), które również stały się niezwykle popularne ze względu na kryzys energetyczny.

Budowa wiaty solarnej dla belgijskiego oddziału

Wszystkie te aspekty doprowadziły belgijski oddział do pomysłu i planu stworzenia swego rodzaju showroomu. Tam odwiedzający mogą poznać system i doświadczyć swego rodzaju demonstracji skuteczności działania.

Wdrożenie było łatwiejsze niż oczekiwano: część parkingu została przekształcona w małą farmę fotowoltaiczną. Konkretnie: Wraz z Enerdeal, wiodącą firmą zajmującą się rozwiązaniami solarnymi, Belgowie stworzyli betonową wiatę solarną, która ma industrialny wygląd, ale jest niezwykle łatwa w montażu.

Do tej pory wiata solarna przekonała już wielu klientów o pozytywnym wpływie lokalnej produkcji energii słonecznej na zarządzanie energią.

Image for sustainability development goal number 07
Czysta i dostępna energia

Wiata solarna dostarcza energię

Dzięki temu systemowi fotowoltaicznemu i wszystkim innym technologiom chcemy pozycjonować się jako innowator i pionier techniczny w transformacji energetycznej. Nie po to, by o tym mówić, ale by pokazać, jak to działa.

Frederik Leempoels, Product Manager MINT & Business Development E-Mobility

Twój kontakt w sprawie tego projektu

Frederik Leempoels
Frederik Leempoels
Product Manager MINT & Business Development E-Mobility

To może Cię również zainteresować