Switche trzeciej warstwy
Switch zarządzalny z dwunastoma portami RJ45 dla 10/100/1000 Mbit/s, czterema portami SFP dla 100/1000 Mbit/s i temperaturą roboczą -40°C ... +85°C, zasilacz 48 V DC (wartość znamionowa)
Obsługujący funkcje bezpieczeństwa modułowy switch gigabitowy Ethernet z gniazdami na dwadzieścia cztery porty miedziane 10/100/1000 Mb/s lub porty SFP 100/1000 Mb/s oraz cztery porty SFP 1000/10 000 Mb/s z modułami wymiennymi podczas eksploatacji w części tylnej
Switch zarządzalny z obsługą zabezpieczeń z dwunastoma portami RJ45 dla 10/100/1000 Mbit/s, czterema portami SFP dla 100/1000 Mbit/s i temperaturą roboczą -40°C ... +85°C, zasilacz 24 V DC
Managed NAT Switch 2000 seria, 4 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, 2 Porty SFP 100/1000 Mbit/s, 2 Combo-Ports 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Zgodność z normą IEC 62443-4-2
Modułowy switch gigabitowy Ethernet z gniazdami na dwadzieścia cztery porty miedziane 10/100/1000 MB/s lub porty SFP 100/1000 MB/s oraz cztery porty SFP 1000/10,000 M/s z wymiennymi podczas eksploatacji modułami w części tylnej
Modułowy switch gigabitowy Ethernet z gniazdami na dwadzieścia cztery porty miedziane 10/100/1000 MB/s lub porty SFP 100/1000 MB/s oraz cztery porty SFP 1000/10 000 M/s wykorzystujące podczas eksploatacji moduły w części tylnej. Powłoka ochronna umożliwiająca użytkowanie w trudnych warunkach.