Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

FL SWITCH EP7428R-L3F1-C1 - Industrial Ethernet Switch
1216924

Modułowy switch gigabitowy Ethernet z gniazdami na dwadzieścia cztery porty miedziane 10/100/1000 MB/s lub porty SFP 100/1000 MB/s oraz cztery porty SFP 1000/10 000 M/s wykorzystujące podczas eksploatacji moduły w części tylnej. Powłoka ochronna umożliwiająca użytkowanie w trudnych warunkach.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
IEEE 1613
Funkcje 2-warstwowe i 3-warstwowe
Moduły pozwalają na rozszerzenie przyłączy urządzenia z 10/100 Mbit/s0 do 1000 Mbit/s i przyłączy Uplink z 1 Gbit/s do 10 Gbit/s
Szeroki zakres funkcji bezpieczeństwa do dostępu zdalnego, lokalnego i sieciowego
Switch z 28 przyłączami do montażu na stojaku z wymaganym przyłączem modułowym i zasilaczami
Moduły przyłączy i zasilaczy z możliwością podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu
Obsługa precyzyjnego taktowania IEEE 1588 v2