Motor yol vericiler ve elektronik anahtarlama cihazları

Motor yol vericiler ve elektronik anahtarlama cihazları

Motor yol vericiler, motorları hızlı ve güvenilir şekilde anahtarlar ve yönlerini değiştirir. Hem asenkron motorları hem DC motorları anahtarlamak ve yönünü değiştirmek için motor yol vericiler sunuyoruz. Solid-state kontaktörler gibi elektronik anahtarlama cihazları, rezistif ve endüktif yükleri sessiz ve aşınmasız anahtarlar. Anahtarlama cihazlarımızı kullanarak sistem sürekliliğinizi artırın ve kolay kullanımın tüm avantajlarından yararlanın.

Yeni ürünler

DIN rayları üzerinde CONTACTRON ELR HDC DC devre kesici
DIN rayındaki DC motorlar için ters yük röleleri
DIN rayında IFS PROFIsafe gateway

Çok fonksiyonlu DC devre kesiciler

DC yükleri koruma, izleme ve anahtarlama

Hibrit teknolojili CONTACTRON ELR HDC çok fonksiyonlu DC devre kesici ile yüksek DC yükleri koruyun, izleyin ve anahtarlayın. Sezgisel parametreleme, veri kaydı, ağ özelliği ve enerji geri kazanımı ile sürdürülebilir verimlilik artışlarından yararlanın.

Temel özellikler

  • Toplam genişlik: 85 mm
  • Çalışma akımı: 10 A ... 55 A
  • Haberleşme arayüzleri: IO-Link, DIO
  • Çalışma gerilimi: 0 V ... 810 V
  • Aşırı akım ve aşırı gerilim/aşırı gerilime karşı koruma
  • Clipx ENGINEER ile sezgisel yapılandırma
  • Ara devreler için entegre ön şarj
  • Röle ile tüm konumlarda elektrik izolasyonu

Avantajlarınız

  • DC şebekelerde koruma ve izleme işlevlerine sahip hibrit teknoloji ile arksız anahtarlama
  • Sadece 85 mm toplam genişlikle yer tasarrufu
  • Entegre ön şarj fonksiyonu ile akım piklerinin önlenmesi
  • Clipx ENGINEER ile sezgisel parametrelendirme ve IO-Link üzerinden kolay iletişim ile optimum kullanıcı dostu
  • DC şebekelerde enerji geri kazanımı yoluyla sürdürülebilir verimlilik artışı

Motor yol vericileri – DC motorların emniyetli anahtarlanması

DC motorlar için kompakt ters yük röleleri

Ters yük röleleri, DC motorların hızlı anahtarlanmasını ve frenlenmesini sağlar. Kısa devrelere, aşırı gerilimlere ve aşırı yüklere karşı korunan çıkış güvenilir işletim sağlar. Dahili kilitleme devresi ve yük kablajı kablolama işçiliğini asgariye düşürür.

Temel özellikler

  • 24 V DC/10 A'e kadar DC motorların anahtarlanması ve ters çevrilmesi
  • Kompakt toplam genişlik 12,5 mm
  • Push-in bağlantı teknolojisi
  • Kısa devrelere, aşırı gerilimlere ve aşırı yüklere karşı korumalı çıkış
  • Aşınmasız ve hızlı anahtarlama

Avantajlarınız

  • Aşınmaz elektroniklerle güvenli ve hızlı anahtarlama sayesinde yüksek sistem sürekliliği
  • İnce yapısı sayesinde kontrol panosunda yer kazandırır.
  • Entegre kilitleme devresi ve yük kablajı ile kolay kablolama
  • Kısa devre, aşırı gerilim ve aşırı yük korumalı çıkış ile güvenilir çalışma
  • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı

IFS PROFIsafe gateway

Motor yol vericileriniz için emniyetli network

IFS PROFIsafe gateway, 15'e kadar motor yol vericinin kolay network entegrasyonunu sağlar. Motor yol vericilerinizin etkinleştirme girişlerini emniyetli şekilde değiştirin: Değerli I/O'ları kontrol seviyesinde kaydedin ve arayüz seviyesi için uygun maliyetli çözümü kullanın.

Temel özellikler

  • IFS cihazlarının PROFIsafe'e entegrasyonu
  • Güvenli dijital giriş ve çıkışlar
  • İlave dijital giriş ve çıkışlar
  • Trifaze motorlarda bireysel ve grup kapatma için fonksiyonel emniyet
  • Uygun maliyetli çözüm
  • Sadece 45 mm toplam genişlik

Avantajlarınız

  • Güvenli çıkışlarla motor yol vericilerin emniyetli kapatılması
  • Yalnızca 45 mm genişliğindeki kompakt tasarım sayesinde kontrol panosunda yerden tasarruf
  • İlave I/O'larla kolay genişletme seçenekleri
  • Otomasyon yazılımı veya clipx ENGINEER Cihaz Parametrelendirme Aracı vasıtasıyla hızlı konfigürasyon, durum izleme ve diyagnostik
  • Network adreslerini Interface sistemi (IFS) bus bağlantısıyla kaydedin

DIN rayı üzerinde hibrit motor yol verici

Hibrit motor yol vericiler

Hibrit motor yol vericiler Kompakt hibrit motor yol vericilerle motorları hızlı ve güvenilir şekilde anahtarlayın ve yön değiştirin.

Kompakt bağımsız, modüler ve network'e entegre edilebilen hibrit motor yol vericilerle motorları güvenli şekilde anahtarlayın. 50 W - 3 kW asenkron motorların yönünün değiştirilmesi ve korunması gerektiğinde bu cihazlar kullanılır. Hibrit motor yol verici ürün gamı acil duruş ve motor koruma gibi işlevlere sahip direkt ve ters yol vericilerden oluşur.

DIN rayı üzerinde DC motorlar için motor yol verici

DC motorlar için motor yol verici

DC motorlar için motor yol verici DC motorlarınızı hızlı ve güvenilir şekilde anahtarlayın

Elektronik yük röleleri ve ters yük röleleri, DC motorların hızlı anahtarlanmasını sağlar. Ters yük röleleri, 24 V/10 A'e kadar DC motorları aşınmasız olarak ters çevirir ve frenler. Entegre kilitleme devresi ve yük kablajı ile kolay kablolama avantajından yararlanın.

DIN rayı üzerinde solid-state kontaktörler

Solid-state kontaktörler

Solid-state kontaktörler Solid-state kontaktörler – tüm AC gerilimli şebekeler için sessiz ve güvenilir

Solid-state kontaktörler, anahtarlama hızı, servis ömrü ve sağlamlık açısından mekanik kontaktörlerden çok daha üstündür. Bunun nedeni, aynı zamanda tozlu veya kimyasal olarak agresif atmosferlerde güvenilir ve istikrarlı anahtarlama süreleriyle çalışmalarıdır. Rezistif ve endüktif yükleri sessiz ve aşınmasız anahtarlar. CONTACTRON serisindeki solid-state kontaktörler, tek ve üç fazlı şebekeler için mevcuttur ve türüne bağlı olarak, bir geri dönüş işlevi de sağlar.

DIN rayı üzerinde hızlı yol verici versiyonları

Hızlı yol vericiler

Hızlı yol vericiler Bağla, ayarla ve başlat: Benzersiz sezgisel işletime sahip yeni hızlı yol verici

Bu kompakt çözüm, farklı hızlar, yumuşak yol verme, ve Safe Torque Off (Emniyetli Tork Kapama-STO) fonksiyonu bulunan güvenli durdurma için gerekli tüm fonksiyonları sağlar. Üç fazlı asenkron motorların emniyetli, basit ve verimli çalışması, çok sayıda uygulamada önemli bir hedeftir. CONTACTRON Speed Starter, normal hızdan sürüngen hıza, yumuşak yol verme özelliğinden enerji verimliliğine ve rampalama fonksiyonlarına dek basit işletim sağlar.

DIN rayları üzerinde CONTACTRON ELR HDC DC devre kesici

CONTACTRON ELR HDC DC devre kesici

DC devre kesiciler DC yükleri elektrik arkları olmadan tamamen koruyun, izleyin ve anahtarlayın

DC teknolojisi, geleceğin sürdürülebilir güç kaynağının anahtarıdır. Bu amaçla, son derece kompakt bir tasarıma sahip yenilikçi CONTACTRON ELR HDC DC devre kesici, modern endüstriyel DC şebekelerindeki yüklerin korunmasını, izlenmesini ve anahtarlanmasını bir araya getirir.
Uygulamanızı çalıştırırken aşınmasız hibrit teknolojisi, sezgisel parametrelendirme, veri kaydı, network özelliği ve enerji geri kazanımı sayesinde sürekli verimlilik artışından yararlanın.