Elektronik ters yük rölesi, DC motorları kontrol etmek için, LED ekranlı ve koruma devreli, çıkış: 24 V DC/10 A, 5 ms anahtarlama süresi
DC motorlar için motor yol vericiler
Elektronik yük röleleri ve ters yük röleleri, mekanik komütatörlü DC motorların hızlı anahtarlanmasını sağlar. Ters yük rölelerimiz, 24 V/10 A'e kadar DC motorları aşınmasız olarak ters çevirir ve frenler. Kısa devrelere, aşırı gerilimlere ve aşırı yüklere karşı korunan bir çıkış, sistemde güvenilir işletim sağlar. Dahili kilitleme devresi ve yük kablajı kablolama işçiliğini asgariye düşürür.
Elektronik ters yük rölesi, DC motorları kontrol etmek için, LED ekranlı ve koruma devreli, çıkış: 24 V DC/3 A, 5 ms anahtarlama süresi
PLC-INTERFACE elektronik bir ters yük rölesidir, vidalı bağlantılı PLC-BSC.../21 taban klemensi ile entegre devreden oluşur, DC motorları tahrik etmek için kullanılır, LED ve koruyucu devre ile, çıkış: 10 ... 30 V DC/2 A
Bir elektronik ters yük rölesi olarak PLC-INTERFACE; Push-in bağlantılı ve entegre devreli PLC-BPT.../21 taban klemensi içerir, DC motorları tahrik etmek için, LED ekran ve koruyucu devre bulunan, çıkış: 10 V DC ... 30 V DC/2 A
Avantajlarınız
• Aşınmasız elektronik elemanlarla güvenilir ve hızlı anahtarlama
• Entegre kilitleme devresi ve yük kablajı ile kolay kablolama
• Mekanik komütatörlü DC motorlara doğrudan veya ters yönde yol verilmesi
• Darbe ve titreşimlere karşı sağlam ve dayanıklı
Yeni ürünler
Motor yol vericileri – DC motorların emniyetli anahtarlanması
DC motorlar için kompakt ters yük röleleri
Ters yük röleleri, DC motorların hızlı anahtarlanmasını ve frenlenmesini sağlar. Kısa devrelere, aşırı gerilimlere ve aşırı yüklere karşı korunan çıkış güvenilir işletim sağlar. Dahili kilitleme devresi ve yük kablajı kablolama işçiliğini asgariye düşürür.
Temel özellikler
- 24 V DC/10 A'e kadar DC motorların anahtarlanması ve ters çevrilmesi
- Kompakt toplam genişlik 12,5 mm
- Push-in bağlantı teknolojisi
- Kısa devrelere, aşırı gerilimlere ve aşırı yüklere karşı korumalı çıkış
- Aşınmasız ve hızlı anahtarlama
Avantajlarınız
- Aşınmaz elektroniklerle güvenli ve hızlı anahtarlama sayesinde yüksek sistem sürekliliği
- İnce yapısı sayesinde kontrol panosunda yer kazandırır.
- Entegre kilitleme devresi ve yük kablajı ile kolay kablolama
- Kısa devre, aşırı gerilim ve aşırı yük korumalı çıkış ile güvenilir çalışma
- Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı