PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC
-
Ters yük rölesi
1069556
Bir elektronik ters yük rölesi olarak PLC-INTERFACE; Push-in bağlantılı ve entegre devreli PLC-BPT.../21 taban klemensi içerir, DC motorları tahrik etmek için, LED ekran ve koruyucu devre bulunan, çıkış: 10 V DC ... 30 V DC/2 A
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Solid-state kontaktör |
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Faz sayısı | 1 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,4 W |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Besleme | |
| Giriş ismi | Cihaz beslemesi |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC |
| Kontrol besleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Kontrol | |
| Giriş ismi | Kontrol girişi sağ/sol |
| Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC |
| Tetikleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Nominal aktivasyon akımı IC | 3 mA |
| Tipik tepki süresi | 200 µs |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Aşırı gerilim koruma | > 33 V DC |
| İletim frekansı | 300 Hz |
| Anahtarlama zamanı RL/LL (açma süresi) | 80 ms |
| DC çıkışı | |
| Not | Uygun sigorta kullanarak çıkıştaki besleme gerilimini koruyun. |
| Anam çalışma gerilimi Ve | 24 V DC |
| Çalışma gerilimi aralığı | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nominal çalışma akımı (Yük çıkışı) | 2 A |
| Yük akımı | 2 A |
| Pasif akım | 10 mA |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu (Ters polariteye karşı sürekli koruma yok) |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Aşırı gerilim koruma | > 33 V DC |
| Motor anahtarlama çıkışı | |
| Not | Kısadevre ve aşırı yük koruması |
| Sürekli yük akımı | 2 A (çalışma eğrisine bakınız) |
| Kısa devre akımı | 15 A (frenlemede) |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
| RC devresi | |
| Aşırı gerilim koruma | > 33 V DC |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Genişlik | 6,5 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 94 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | Dikey (yatayda DIN ray) |
| Ürün numarası | 1069556 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK7 |
| Ürün Kodu | DK7621 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626744865 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 54 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 38,9 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
| ECLASS-15.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| SCIP | f6555878-affe-4009-b4e4-2482f852692f |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
Avantajlarınız
Aşınmasız yön değiştirme
Aşırı yük, kısa devre ve aşırı gerilim korumalı çıkış
Her iki girişin kontrolüyle frenleme
Entegre kilitleme devresi ve yük kablolaması
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018